Menu Vyhledávání

Rukojeti ergonomické

Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Tyto úchyty do dlaně dodají obsluze snadný a bezpečný úchop. Jsou ergonomicky tvarované tak, aby kopírovaly dlaň ruky a omezily vypětí a únavu.

Poskytuji protiskluzovaný povrch, čímž snižují ruční námahu a riziko přivodění bolesti nebo úrazu. Zároveň zlepšují ovladatelnost a bezpečnost při práci se zařízením a systémy v průmyslovém prostředí.

Snadná montáž i demontáž rukou. Je možné je připojit například k ručním přístrojům, elektrickému nářadí nebo ovládacím prvkům strojů a zařízení.

  • Tvarované tak, aby kopírovaly dlaň ruky.
  • Mají protiskluzovaný povrch, čímž snižují ruční námahu a riziko přivodění bolesti nebo úrazu.
  • Používají se u ručních přístrojů, elektrického nářadí a ovládacích prvků strojů a zařízení.
Materiál: hliník Produktová řada: SR70040

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 24
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost h2 Provedení rukojeti Povrchová úprava d2 d1 Koupit
230,974 Kč - 288,7174 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Slepý otvor bez závitu
Neleštěno
20.0
63.0
313,748 Kč - 392,3087 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Slepý otvor bez závitu
Neleštěno
25.0
80.0
179,674 Kč - 224,5304 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
S průchozím vnitřním závitem
Neleštěno
18.0
50.0
224,53 Kč - 280,5391 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
S průchozím vnitřním závitem
Neleštěno
20.0
63.0
216,60 Kč - 270,6261 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Slepý otvor bez závitu
Leštěný
14.0
40.0
308,543 Kč - 385,6174 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Slepý otvor bez závitu
Leštěný
20.0
63.0
308,543 Kč - 385,6174 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Slepý otvor s vnitřním závitem
Leštěný
20.0
63.0
254,765 Kč - 318,4565 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Slepý otvor s vnitřním závitem
Leštěný
18.0
50.0
409,409 Kč - 511,7609 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Slepý otvor s vnitřním závitem
Leštěný
25.0
80.0
212,635 Kč - 265,9174 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
S průchozím vnitřním závitem
Leštěný
14.0
40.0
313,748 Kč - 392,3087 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Slepý otvor s vnitřním závitem
Neleštěno
25.0
80.0
254,765 Kč - 318,4565 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
S průchozím vnitřním závitem
Leštěný
18.0
50.0
308,543 Kč - 385,6174 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
S průchozím vnitřním závitem
Leštěný
20.0
63.0
179,674 Kč - 224,5304 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Slepý otvor bez závitu
Neleštěno
18.0
50.0
253,278 Kč - 316,7217 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Slepý otvor bez závitu
Leštěný
18.0
50.0
227,009 Kč - 283,7609 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Slepý otvor s vnitřním závitem
Neleštěno
20.0
63.0
141,509 Kč - 176,9478 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Slepý otvor bez závitu
Neleštěno
14.0
40.0
141,509 Kč - 176,9478 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Slepý otvor s vnitřním závitem
Neleštěno
14.0
40.0
405,691 Kč - 507,0522 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Slepý otvor bez závitu
Leštěný
25.0
80.0
408,17 Kč - 510,2739 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
S průchozím vnitřním závitem
Leštěný
25.0
80.0
  • z/ze 2
Rukojeti ergonomické 63.0 20.0 40.0 hliník

20202422

Cenové rozmezí
288,7174 Kč - 230,974 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Provedení rukojeti
    Slepý otvor bez závitu
  • d1
    63.0
  • d2
    20.0
  • d4 tol. H7
    12.0
  • Hmotnost (g)
    84.0
Rukojeti ergonomické 80.0 25.0 50.0 hliník

20202439

Cenové rozmezí
392,3087 Kč - 313,748 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Provedení rukojeti
    Slepý otvor bez závitu
  • d1
    80.0
  • d2
    25.0
  • d4 tol. H7
    16.0
  • Hmotnost (g)
    141.0
Rukojeti ergonomické 50.0 18.0 32.0 hliník

20202330

Cenové rozmezí
224,5304 Kč - 179,674 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Provedení rukojeti
    S průchozím vnitřním závitem
  • d1
    50.0
  • d2
    18.0
  • Hmotnost (g)
    44.0
  • Povrchová úprava
    Neleštěno
Rukojeti ergonomické 63.0 20.0 40.0 hliník

20202347

Cenové rozmezí
280,5391 Kč - 224,53 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Provedení rukojeti
    S průchozím vnitřním závitem
  • d1
    63.0
  • d2
    20.0
  • Hmotnost (g)
    70.0
  • Povrchová úprava
    Neleštěno
Rukojeti ergonomické 40.0 14.0 25.0 hliník

20202484

Cenové rozmezí
270,6261 Kč - 216,60 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Provedení rukojeti
    Slepý otvor bez závitu
  • d1
    40.0
  • d2
    14.0
  • d4 tol. H7
    8.0
  • Hmotnost (g)
    25.0
Rukojeti ergonomické 63.0 20.0 40.0 hliník

20202507

Cenové rozmezí
385,6174 Kč - 308,543 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Provedení rukojeti
    Slepý otvor bez závitu
  • d1
    63.0
  • d2
    20.0
  • d4 tol. H7
    12.0
  • Hmotnost (g)
    84.0
Rukojeti ergonomické 63.0 20.0 40.0 hliník

20202545

Cenové rozmezí
385,6174 Kč - 308,543 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Provedení rukojeti
    Slepý otvor s vnitřním závitem
  • d1
    63.0
  • d2
    20.0
  • Hmotnost (g)
    86.0
  • Povrchová úprava
    Leštěný
Rukojeti ergonomické 50.0 18.0 32.0 hliník

20202538

Cenové rozmezí
318,4565 Kč - 254,765 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Provedení rukojeti
    Slepý otvor s vnitřním závitem
  • d1
    50.0
  • d2
    18.0
  • Hmotnost (g)
    46.0
  • Povrchová úprava
    Leštěný
Rukojeti ergonomické 80.0 25.0 50.0 hliník

20202552

Cenové rozmezí
511,7609 Kč - 409,409 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Provedení rukojeti
    Slepý otvor s vnitřním závitem
  • d1
    80.0
  • d2
    25.0
  • Hmotnost (g)
    143.0
  • Povrchová úprava
    Leštěný
Rukojeti ergonomické 40.0 14.0 25.0 hliník

20202361

Cenové rozmezí
265,9174 Kč - 212,635 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Provedení rukojeti
    S průchozím vnitřním závitem
  • d1
    40.0
  • d2
    14.0
  • Hmotnost (g)
    23.0
  • Povrchová úprava
    Leštěný
Rukojeti ergonomické 80.0 25.0 50.0 hliník

20202477

Cenové rozmezí
392,3087 Kč - 313,748 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Provedení rukojeti
    Slepý otvor s vnitřním závitem
  • d1
    80.0
  • d2
    25.0
  • Hmotnost (g)
    143.0
  • Povrchová úprava
    Neleštěno
Rukojeti ergonomické 50.0 18.0 32.0 hliník

20202378

Cenové rozmezí
318,4565 Kč - 254,765 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Provedení rukojeti
    S průchozím vnitřním závitem
  • d1
    50.0
  • d2
    18.0
  • Hmotnost (g)
    44.0
  • Povrchová úprava
    Leštěný
Rukojeti ergonomické 63.0 20.0 40.0 hliník

20202385

Cenové rozmezí
385,6174 Kč - 308,543 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Provedení rukojeti
    S průchozím vnitřním závitem
  • d1
    63.0
  • d2
    20.0
  • Hmotnost (g)
    70.0
  • Povrchová úprava
    Leštěný
Rukojeti ergonomické 50.0 18.0 32.0 hliník

20202415

Cenové rozmezí
224,5304 Kč - 179,674 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Provedení rukojeti
    Slepý otvor bez závitu
  • d1
    50.0
  • d2
    18.0
  • d4 tol. H7
    10.0
  • Hmotnost (g)
    45.0
Rukojeti ergonomické 50.0 18.0 32.0 hliník

20202491

Cenové rozmezí
316,7217 Kč - 253,278 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Provedení rukojeti
    Slepý otvor bez závitu
  • d1
    50.0
  • d2
    18.0
  • d4 tol. H7
    10.0
  • Hmotnost (g)
    45.0
Rukojeti ergonomické 63.0 20.0 40.0 hliník

20202460

Cenové rozmezí
283,7609 Kč - 227,009 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Provedení rukojeti
    Slepý otvor s vnitřním závitem
  • d1
    63.0
  • d2
    20.0
  • Hmotnost (g)
    86.0
  • Povrchová úprava
    Neleštěno
Rukojeti ergonomické 40.0 14.0 25.0 hliník

20202408

Cenové rozmezí
176,9478 Kč - 141,509 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Provedení rukojeti
    Slepý otvor bez závitu
  • d1
    40.0
  • d2
    14.0
  • d4 tol. H7
    8.0
  • Hmotnost (g)
    25.0
Rukojeti ergonomické 40.0 14.0 25.0 hliník

20202446

Cenové rozmezí
176,9478 Kč - 141,509 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Provedení rukojeti
    Slepý otvor s vnitřním závitem
  • d1
    40.0
  • d2
    14.0
  • Hmotnost (g)
    22.0
  • Povrchová úprava
    Neleštěno
Rukojeti ergonomické 80.0 25.0 50.0 hliník

20202514

Cenové rozmezí
507,0522 Kč - 405,691 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Provedení rukojeti
    Slepý otvor bez závitu
  • d1
    80.0
  • d2
    25.0
  • d4 tol. H7
    16.0
  • Hmotnost (g)
    141.0
Rukojeti ergonomické 80.0 25.0 50.0 hliník

20202392

Cenové rozmezí
510,2739 Kč - 408,17 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Provedení rukojeti
    S průchozím vnitřním závitem
  • d1
    80.0
  • d2
    25.0
  • Hmotnost (g)
    129.0
  • Povrchová úprava
    Leštěný