Menu Vyhledávání

Rozpěrky M24 26.0 58.0 8.0 ocel nerezavějící

Tyto rozpěrky se používají mezi komponenty k dosažení požadovaného prostoru, vyrovnání a seřízení. Vyrovnávají komponenty, které nejsou zcela kolmé nebo rovnoběžné, čímž zabraňují jejich předčasnému přetížení nebo opotřebení. Používají se pro těžkou zátěž a se závitem velikosti M40.
Nové objednací číslo:

20202101

Staré objednací číslo:

20202101

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 4 364,7678 Kč
5 - 19 328,2655 Kč
20 - 39 291,7632 Kč
40 + 255,2608 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

364,77 Kč

1 x 364,7678 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
pro šroub M24
d1 26.0
d2 58.0
h 8.0
Materiál ocel nerezavějící

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás