10184509
100612600002
Množství | Jednotková cena |
---|---|
100 - 499 | 11,1138 Kč |
500 - 999 | 8,1017 Kč |
1000 + | 5,9961 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Barva | přírodní |
---|---|
Průměr otvoru | 3.0 mm |
Průměr otvoru | 0.118 in |
Výška zajišťovací hlavy | 2.0 mm |
Výška zajišťovací hlavy | 0.079 in |
Montáž pomocí | Locking Teardrop Fix |
Průměr příruby | 4.8 mm |
Průměr příruby | 0.189 in |
Tloušťka panelu | 1.6 mm |
Tloušťka panelu | 0.063 in |
Délka rozpěrky | 0.315 in |
Délka rozpěrky | 8.0 mm |
Materiál (podrobně) | Polyamid 66 |
Norma hořlavosti materiálu | UL94 V-2 |
standardní | RoHS |
standardní | REACH |
standardní | UL |
Celní nomenklatura | 3926909790 |