10017227
MSCEHCBS-4-01
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 1000 - 4999 | 5,8287 Kč |
| 5000 + | 4,7271 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Barva | přírodní |
|---|---|
| Typ uchycení pro otvor A | Upevnění uzamykacími rozpěrkami – s uchycením za roh či hranu |
| Typ uchycení pro otvor B | Upevnění čepem |
| Tloušťka panelu A | 1.6 mm |
| Tloušťka panelu A | 0.063 in |
| Délka rozpěrky | 6.4 mm |
| Délka rozpěrky | 0.252 in |
| Materiál (podrobně) | Polyamid 66 |
| Norma hořlavosti materiálu | UL94 V-2 |
| standardní | REACH |
| standardní | RMS |
| standardní | RoHS |
| Celní nomenklatura | 3926909790 |