Menu Vyhledávání

Rozpěrky hranové 4.8 mm Upevnění zacvaknutím

Nové objednací číslo:

10001561

Staré objednací číslo:

CHCBS-3-01

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1000 - 4999 3,6953 Kč
5000 - 9999 2,9004 Kč
10000 - 24999 2,5378 Kč
25000 + 2,245 Kč
Standardní balení: 1000

Objednávejte násobky 1000

Cena celkem:

3 695,30 Kč

1000 x 3,6953 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Barva přírodní
Typ uchycení pro otvor A Upevnění uzamykacími rozpěrkami – s uchycením za roh či hranu
Typ uchycení pro otvor B Upevnění zacvaknutím
Průměr otvoru B 4.8 mm
Tloušťka panelu A 1.6 mm
Tloušťka panelu B 1.6 mm
Délka rozpěrky 4.8 mm
Materiál (podrobně) Polyamid 66
Norma hořlavosti materiálu UL94 V-2
standardní RMS
standardní REACH
standardní UL
standardní RoHS
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás