10001554
CHCBS-10-01
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 1000 - 4999 | 5,02 Kč |
| 5000 + | 4,1136 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Barva | přírodní |
|---|---|
| Typ uchycení pro otvor A | Upevnění uzamykacími rozpěrkami – s uchycením za roh či hranu |
| Typ uchycení pro otvor B | Upevnění sponou |
| Průměr otvoru B | 0.189 in |
| Průměr otvoru B | 4.8 mm |
| Tloušťka panelu A | 0.063 in |
| Tloušťka panelu A | 1.6 mm |
| Tloušťka panelu B | 0.063 in |
| Tloušťka panelu B | 1.6 mm |
| Délka rozpěrky | 0.626 in |
| Délka rozpěrky | 15.9 mm |
| Materiál (podrobně) | Polyamid 66 |
| Norma hořlavosti materiálu | UL94 V-2 |
| standardní | REACH |
| standardní | RMS |
| standardní | RoHS |
| standardní | UL |
| Celní nomenklatura | 3926909790 |