10177136
TNM6-12.7-50-1
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 100 + | 56,9171 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Barva | přírodní |
|---|---|
| Tvar rozpěrky | kulaté |
| Materiál vložky | mosaz |
| Průměr těla | 0.5 in |
| Průměr těla | 12.7 mm |
| Délka vnitřního závitu | 0.5 in |
| Délka vnitřního závitu | 12.7 mm |
| Délka rozpěrky | 1.969 in |
| Délka rozpěrky | 50.0 mm |
| Materiál (podrobně) | Polyamid 66 |
| Norma hořlavosti materiálu | UL94 V-2 |
| Provedení | Female/Female |
| Velikost závitu | M6 |
| Celní nomenklatura | 3926909790 |