10177105
TNM6-12.7-45-1
Množství | Jednotková cena |
---|---|
100 + | 52,3867 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Barva | přírodní |
---|---|
Tvar rozpěrky | kulaté |
Kompatibilní velikosti závitu | M6 |
Průměr těla | 12.7 mm |
Průměr těla | 0.5 in |
Vnitřní délka závitu A | 12.7 mm |
Vnitřní délka závitu A | 0.5 in |
Délka vnitřního závitu | 12.7 mm |
Délka vnitřního závitu | 0.5 in |
Délka rozpěrky | 1.772 in |
Délka rozpěrky | 45.0 mm |
Materiál (podrobně) | Polyamid 66 |
Norma hořlavosti materiálu | UL94 V-2 |
Provedení | Female/Female |
Velikost závitu | M6 |
Celní nomenklatura | 3926909790 |