Menu Vyhledávání

Rozpěrky - vnitřní/vnitřní závit Válcové M6 40.0 mm

Tento polyamidový izolační distanční sloupek s vnitřním závitem na obou koncích poskytuje elektrickou izolaci pro citlivé komponenty na deskách plošných spojů.
Nové objednací číslo:

10177075

Staré objednací číslo:

TNM6-12.7-40-1

3700 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
100 + 52,3867 Kč
Standardní balení: 100

Objednávejte násobky 100

Cena celkem:

5 238,67 Kč

100 x 52,3867 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Barva přírodní
Tvar rozpěrky kulaté
Kompatibilní velikosti závitu M6
Průměr těla 12.7 mm
Vnitřní délka závitu A 12.7 mm
Délka vnitřního závitu 12.7 mm
Délka rozpěrky 40.0 mm
Materiál (podrobně) Polyamid 66
Norma hořlavosti materiálu UL94 V-2
Provedení Female/Female
Velikost závitu M6
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás