10176702
TNM4-9.5-25-1
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 100 + | 35,1951 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Barva | přírodní |
|---|---|
| Tvar rozpěrky | kulaté |
| Kompatibilní velikosti závitu | M4 |
| Průměr těla | 0.374 in |
| Průměr těla | 9.5 mm |
| Vnitřní délka závitu A | 0.394 in |
| Vnitřní délka závitu A | 10.0 mm |
| Délka vnitřního závitu | 0.394 in |
| Délka vnitřního závitu | 10.0 mm |
| Délka rozpěrky | 0.984 in |
| Délka rozpěrky | 25.0 mm |
| Materiál (podrobně) | Polyamid 66 |
| Norma hořlavosti materiálu | UL94 V-2 |
| Provedení | Female/Female |
| Velikost závitu | M4 |
| Celní nomenklatura | 3926909790 |