Menu Vyhledávání

Rozpěrky - vnitřní/vnitřní závit Válcové M4 40.0 mm

Tento polyamidový izolační distanční sloupek s vnitřním závitem na obou koncích poskytuje elektrickou izolaci pro citlivé komponenty na deskách plošných spojů.
Nové objednací číslo:

10176566

Staré objednací číslo:

TNM4-8-40-1

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
100 + 37,0987 Kč
Standardní balení: 100

Objednávejte násobky 100

Cena celkem:

3 709,87 Kč

100 x 37,0987 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Barva přírodní
Tvar rozpěrky kulaté
Kompatibilní velikosti závitu M4
Průměr těla 8.0 mm
Vnitřní délka závitu A 6.0 mm
Délka vnitřního závitu 6.0 mm
Délka rozpěrky 40.0 mm
Materiál (podrobně) Polyamid 66
Norma hořlavosti materiálu UL94 V-2
Provedení Female/Female
Velikost závitu M4
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás