10175972
TNM2.5-8-20-1
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 100 - 999 | 27,7134 Kč |
| 1000 - 1999 | 25,5736 Kč |
| 2000 + | 24,88 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Barva | přírodní |
|---|---|
| Tvar rozpěrky | kulaté |
| Kompatibilní velikosti závitu | M2.5 |
| Průměr těla | 0.315 in |
| Průměr těla | 8.0 mm |
| Vnitřní délka závitu A | 0.236 in |
| Vnitřní délka závitu A | 6.0 mm |
| Délka vnitřního závitu | 0.236 in |
| Délka vnitřního závitu | 6.0 mm |
| Délka rozpěrky | 0.787 in |
| Délka rozpěrky | 20.0 mm |
| Materiál (podrobně) | Polyamid 66 |
| Norma hořlavosti materiálu | UL94 V-2 |
| Provedení | Female/Female |
| Velikost závitu | M2.5 |
| Celní nomenklatura | 3926909790 |