10131282
300435000038
Množství | Jednotková cena |
---|---|
100 - 499 | 39,3235 Kč |
500 - 999 | 29,5206 Kč |
1000 + | 25,7834 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Barva | přírodní |
---|---|
Tvar rozpěrky | kulaté |
Kompatibilní velikosti závitu | M4 |
Průměr těla | 8.0 mm |
Průměr těla | 0.315 in |
Vnitřní délka závitu A | 10.0 mm |
Vnitřní délka závitu A | 0.394 in |
Délka vnitřního závitu | 10.0 mm |
Délka vnitřního závitu | 0.394 in |
Délka rozpěrky | 35.0 mm |
Délka rozpěrky | 1.378 in |
Materiál (podrobně) | acetal (POM) + 30 % skelného vlákna |
Provedení | Female/Female |
Velikost závitu | M4 |
Celní nomenklatura | 3926909790 |