Menu Vyhledávání

Rozpěrky - vnitřní/vnitřní závit Válcové 8.0 mm M4 18.0 mm

Tato kulatá rozpěrka se závitem je vyrobena z acetalu (POM) plněného 30% skelného vlákna pro větší pevnost při vyšším zatížení.
Nové objednací číslo:

10131206

Staré objednací číslo:

300418000038

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
100 - 499 22,0462 Kč
500 - 999 16,8171 Kč
1000 + 13,4982 Kč
Standardní balení: 100

Objednávejte násobky 100

Cena celkem:

2 204,62 Kč

100 x 22,0462 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Barva přírodní
Tvar rozpěrky kulaté
Kompatibilní velikosti závitu M4
Průměr těla 8.0 mm
Vnitřní délka závitu A 8.0 mm
Délka vnitřního závitu 8.0 mm
Délka rozpěrky 18.0 mm
Materiál (podrobně) acetal (POM) + 30 % skelného vlákna
Provedení Female/Female
Velikost závitu M4
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás