Menu Vyhledávání

Rozpěrky - vnitřní/vnitřní závit Válcové 8.0 mm M4 12.0 mm

Tato kulatá rozpěrka se závitem je vyrobena z nylonu plněného 25 % skelného vlákna pro větší pevnost při vyšším zatížení.
Nové objednací číslo:

10131176

Staré objednací číslo:

300412059935

6700 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
100 - 499 23,357 Kč
500 - 999 17,9327 Kč
1000 + 14,3907 Kč
Standardní balení: 100

Objednávejte násobky 100

Cena celkem:

2 335,70 Kč

100 x 23,357 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Barva černá
Tvar rozpěrky kulaté
Kompatibilní velikosti závitu M4
Průměr těla 8.0 mm
Vnitřní délka závitu A 6.0 mm
Délka vnitřního závitu 6.0 mm
Délka rozpěrky 12.0 mm
Materiál (podrobně) polyamid 6.6 s 25 % skelného vlákna
Provedení Female/Female
Velikost závitu M4
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás