10131077
300335059935
Množství | Jednotková cena |
---|---|
100 - 499 | 36,8972 Kč |
500 - 999 | 28,0006 Kč |
1000 + | 23,4268 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Barva | černá |
---|---|
Tvar rozpěrky | kulaté |
Kompatibilní velikosti závitu | M3 |
Průměr těla | 6.0 mm |
Průměr těla | 0.236 in |
Vnitřní délka závitu A | 10.0 mm |
Vnitřní délka závitu A | 0.394 in |
Délka vnitřního závitu | 10.0 mm |
Délka vnitřního závitu | 0.394 in |
Délka rozpěrky | 35.0 mm |
Délka rozpěrky | 1.378 in |
Materiál (podrobně) | polyamid 6.6 s 25 % skelného vlákna |
Provedení | Female/Female |
Velikost závitu | M3 |
Celní nomenklatura | 3926909790 |