Menu Vyhledávání

Rozpěrky - vnitřní/vnitřní závit Válcové 6.0 mm M3 30.0 mm

Tato kulatá rozpěrka se závitem je vyrobena z acetalu (POM) plněného 30% skelného vlákna pro větší pevnost při vyšším zatížení.
Nové objednací číslo:

10131046

Staré objednací číslo:

300330000038

2600 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
100 - 499 32,0166 Kč
500 - 999 24,3053 Kč
1000 + 20,3451 Kč
Standardní balení: 100

Objednávejte násobky 100

Cena celkem:

3 201,66 Kč

100 x 32,0166 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Barva přírodní
Tvar rozpěrky kulaté
Průměr těla 6.0 mm
Délka vnitřního závitu 10.0 mm
Délka rozpěrky 30.0 mm
Materiál (podrobně) acetal (POM) + 30 % skelného vlákna
Provedení Female/Female
Velikost závitu M3
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás