Menu Vyhledávání

Rozpěrky - vnitřní/vnitřní závit Válcové 6.0 mm M3 20.0 mm

Tato kulatá rozpěrka se závitem je vyrobena z nylonu plněného 25 % skelného vlákna pro větší pevnost při vyšším zatížení.
Nové objednací číslo:

10131015

Staré objednací číslo:

300320059935

2000 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
100 - 499 22,4507 Kč
500 - 999 17,2076 Kč
1000 + 13,819 Kč
Standardní balení: 100

Objednávejte násobky 100

Cena celkem:

2 245,07 Kč

100 x 22,4507 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Barva černá
Tvar rozpěrky kulaté
Průměr těla 6.0 mm
Délka vnitřního závitu 10.0 mm
Délka rozpěrky 20.0 mm
Materiál (podrobně) polyamid 6.6 s 25 % skelného vlákna
Provedení Female/Female
Velikost závitu M3
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás