10130995
300318059935
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 100 - 499 | 22,4507 Kč |
| 500 - 999 | 17,2076 Kč |
| 1000 + | 13,819 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Barva | černá |
|---|---|
| Tvar rozpěrky | kulaté |
| Kompatibilní velikosti závitu | M3 |
| Průměr těla | 6.0 mm |
| Průměr těla | 0.236 in |
| Vnitřní délka závitu A | 0.354 in |
| Vnitřní délka závitu A | 9.0 mm |
| Délka vnitřního závitu | 9.0 mm |
| Délka vnitřního závitu | 0.354 in |
| Délka rozpěrky | 18.0 mm |
| Délka rozpěrky | 0.709 in |
| Materiál (podrobně) | polyamid 6.6 s 25 % skelného vlákna |
| Provedení | Female/Female |
| Velikost závitu | M3 |
| Celní nomenklatura | 3926909790 |