10130971
300316059935
Množství | Jednotková cena |
---|---|
100 - 499 | 22,4507 Kč |
500 - 999 | 17,2076 Kč |
1000 + | 13,819 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Barva | černá |
---|---|
Tvar rozpěrky | kulaté |
Kompatibilní velikosti závitu | M3 |
Průměr těla | 0.236 in |
Průměr těla | 6.0 mm |
Vnitřní délka závitu A | 0.315 in |
Vnitřní délka závitu A | 8.0 mm |
Délka vnitřního závitu | 0.315 in |
Délka vnitřního závitu | 8.0 mm |
Délka rozpěrky | 0.63 in |
Délka rozpěrky | 16.0 mm |
Materiál (podrobně) | polyamid 6.6 s 25 % skelného vlákna |
Provedení | Female/Female |
Velikost závitu | M3 |
Celní nomenklatura | 3926909790 |