Menu Vyhledávání

Rozpěrky - vnitřní/vnitřní závit Válcové 6.0 mm M3 10.0 mm

Tato kulatá rozpěrka se závitem je vyrobena z nylonu plněného 25 % skelného vlákna pro větší pevnost při vyšším zatížení.
Nové objednací číslo:

10130957

Staré objednací číslo:

300310059935

5100 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
100 - 499 19,0063 Kč
500 - 999 14,572 Kč
1000 + 11,6715 Kč
Standardní balení: 100

Objednávejte násobky 100

Cena celkem:

1 900,63 Kč

100 x 19,0063 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Barva černá
Tvar rozpěrky kulaté
Průměr těla 6.0 mm
Délka vnitřního závitu 5.0 mm
Délka rozpěrky 10.0 mm
Materiál (podrobně) polyamid 6.6 s 25 % skelného vlákna
Provedení Female/Female
Velikost závitu M3
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás