Menu Vyhledávání

Rozpěrky - vnitřní/vnitřní závit Válcové 6.0 mm M3 10.0 mm

Tato kulatá rozpěrka se závitem je vyrobena z acetalu (POM) plněného 30% skelného vlákna pro větší pevnost při vyšším zatížení.
Nové objednací číslo:

10130940

Staré objednací číslo:

300310000038

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
100 - 499 20,1777 Kč
500 - 999 15,4645 Kč
1000 + 12,4246 Kč
Standardní balení: 100

Objednávejte násobky 100

Cena celkem:

2 017,77 Kč

100 x 20,1777 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Barva přírodní
Tvar rozpěrky kulaté
Průměr těla 6.0 mm
Délka vnitřního závitu 5.0 mm
Délka rozpěrky 10.0 mm
Materiál (podrobně) acetal (POM) + 30 % skelného vlákna
Provedení Female/Female
Velikost závitu M3
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás