10130926
300308000038
Množství | Jednotková cena |
---|---|
100 - 499 | 20,1777 Kč |
500 - 999 | 15,4645 Kč |
1000 + | 12,4246 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Barva | přírodní |
---|---|
Tvar rozpěrky | kulaté |
Kompatibilní velikosti závitu | M3 |
Průměr těla | 6.0 mm |
Průměr těla | 0.236 in |
Vnitřní délka závitu A | 0.157 in |
Vnitřní délka závitu A | 4.0 mm |
Délka vnitřního závitu | 0.157 in |
Délka vnitřního závitu | 4.0 mm |
Délka rozpěrky | 8.0 mm |
Délka rozpěrky | 0.315 in |
Materiál (podrobně) | acetal (POM) + 30 % skelného vlákna |
Provedení | Female/Female |
Velikost závitu | M3 |
Celní nomenklatura | 3926909790 |