Tyto hladké válcové rozpěrky jsou vyrobeny z PVC (polyvinylchloridu) a jsou vhodné tam, kde je nutná elektrická izolace a odolnost vůči chemikáliím. Tato produktová řada je k dostání ve světle šedé barvě a různých velikostech.
Produktová řada: SR2788
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Vnitřní průměr | Vnější průměr | Délka rozpěrky | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,6585 Kč - 4,6585 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.201 in
5.1 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 4,0299 Kč - 4,0299 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.268 in
6.8 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 10,3211 Kč - 10,3211 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.268 in
6.8 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 5,9839 Kč - 6,2248 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.268 in
6.8 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 5,2152 Kč - 5,2152 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.268 in
6.8 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 6,1774 Kč - 6,1774 Kč | 128 Skladem |
0.268 in
6.8 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 10029138 | 1,1671 Kč - 1,1671 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.118 in
3.0 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
| 1,5338 Kč - 1,5338 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.118 in
3.0 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 4,2167 Kč - 4,2167 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.268 in
6.8 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 6,1634 Kč - 6,1634 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.268 in
6.8 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
||
| 2,6545 Kč - 2,6545 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.398 in
10.1 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 2,8586 Kč - 2,8586 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.398 in
10.1 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 7,4464 Kč - 7,4464 Kč | 100 Skladem |
0.398 in
10.1 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
||
| 14,9485 Kč - 14,9485 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.268 in
6.8 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
||
| 3,2048 Kč - 3,3373 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.398 in
10.1 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 4,1833 Kč - 4,1833 Kč | 1190 Skladem |
0.268 in
6.8 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 3,1096 Kč - 3,1096 Kč | 630 Skladem |
0.398 in
10.1 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 4,1136 Kč - 5,9543 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.268 in
6.8 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 2,8794 Kč - 2,8794 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.268 in
6.8 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
| 3,8068 Kč - 3,8068 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.398 in
10.1 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.752 in
19.1 mm