Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tyto hladké válcové rozpěrky jsou vyrobeny z PVC (polyvinylchloridu) a jsou vhodné tam, kde je nutná elektrická izolace a odolnost vůči chemikáliím. Tato produktová řada je k dostání ve světle šedé barvě a různých velikostech.
Produktová řada: SR2788
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Vnitřní průměr | Vnější průměr | Délka rozpěrky | Koupit | |
---|---|---|---|---|---|---|
0,5783 Kč - 0,6305 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.173 in
4.4 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
9,9006 Kč - 9,9006 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.398 in
10.1 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
2,3292 Kč - 2,3292 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.315 in
8.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
2,8586 Kč - 2,8586 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.398 in
10.1 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
2,6545 Kč - 2,6545 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.398 in
10.1 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
10,3211 Kč - 10,3211 Kč | 1000 Skladem |
0.268 in
6.8 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
3,8068 Kč - 3,8068 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.398 in
10.1 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
3,1096 Kč - 3,1096 Kč | 630 Skladem |
0.398 in
10.1 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
3,3745 Kč - 3,3745 Kč | 73 Skladem |
0.398 in
10.1 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
4,2391 Kč - 4,2391 Kč | 17 Skladem |
0.398 in
10.1 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
4,1833 Kč - 4,1833 Kč | 1190 Skladem |
0.268 in
6.8 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
5,9839 Kč - 6,2248 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.268 in
6.8 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
4,1136 Kč - 5,9543 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.268 in
6.8 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
4,2167 Kč - 4,2167 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.268 in
6.8 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
6,1634 Kč - 6,1634 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.268 in
6.8 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
||
3,2048 Kč - 3,3373 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.398 in
10.1 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
3,8593 Kč - 4,016 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.315 in
8.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
2,4658 Kč - 2,6224 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.315 in
8.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
8,2328 Kč - 8,5541 Kč | 500 Skladem |
0.315 in
8.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
||
3,7871 Kč - 3,7871 Kč | 61 Skladem |
0.295 in
7.5 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi