Tyto hladké válcové rozpěrky jsou vyrobeny z PVC (polyvinylchloridu) a jsou vhodné tam, kde je nutná elektrická izolace a odolnost vůči chemikáliím. Tato produktová řada je k dostání ve světle šedé barvě a různých velikostech.
Produktová řada: SR2788
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Vnitřní průměr | Vnější průměr | Délka rozpěrky | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10029138 | 1,1671 Kč - 1,1671 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.118 in
3.0 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
| 2,1475 Kč - 2,1475 Kč | 400 Skladem |
0.146 in
3.7 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
||
| 0,6093 Kč - 1,0932 Kč | 650 Skladem |
0.146 in
3.7 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
| 1,4642 Kč - 1,4642 Kč | 100 Skladem |
0.146 in
3.7 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 2,4658 Kč - 2,6224 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.315 in
8.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 5,0602 Kč - 5,2609 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.295 in
7.5 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 3,9155 Kč - 4,0963 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.295 in
7.5 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 11,7669 Kč - 12,2488 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.295 in
7.5 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
||
| 2,755 Kč - 2,9277 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.295 in
7.5 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 3,0602 Kč - 3,0602 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.295 in
7.5 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
| 2,3292 Kč - 2,3292 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.315 in
8.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
| 5,8633 Kč - 5,8633 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.295 in
7.5 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 3,518 Kč - 3,518 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.295 in
7.5 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 1,6104 Kč - 1,6104 Kč | 2040 Skladem |
0.146 in
3.7 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
| 13,4938 Kč - 14,0561 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.295 in
7.5 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
||
| 3,7871 Kč - 3,7871 Kč | 61 Skladem |
0.295 in
7.5 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
| 4,6585 Kč - 4,6585 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.295 in
7.5 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 7,7107 Kč - 7,7107 Kč | 350 Skladem |
0.315 in
8.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
||
| 4,538 Kč - 4,538 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.315 in
8.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 2,7309 Kč - 2,9036 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.315 in
8.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.252 in
6.4 mm