Náš sortiment rozpěrek z polystyrenu (PS) je vyráběn v bílé nebo černé barvě a v různých velikostech. Dobře izoluje teplo a elektřinu.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Vnitřní průměr | Vnější průměr | Délka rozpěrky | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,9283 Kč - 2,9283 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.323 in
8.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 1,8685 Kč - 1,8685 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.323 in
8.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 1,8685 Kč - 1,8685 Kč | 250 Skladem |
0.323 in
8.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 1,4362 Kč - 1,4362 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.323 in
8.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 1,4362 Kč - 1,4362 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.323 in
8.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 1,4362 Kč - 1,4362 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.323 in
8.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 2,8586 Kč - 2,8586 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.244 in
6.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 0,7571 Kč - 3,3327 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.126 in
3.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 2,5239 Kč - 2,5239 Kč | 470 Skladem |
0.134 in
3.4 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 1,0193 Kč - 1,0193 Kč | 150 Skladem |
0.106 in
2.7 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,9356 Kč - 4,1136 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.134 in
3.4 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 1,0193 Kč - 1,0193 Kč | 500 Skladem |
0.106 in
2.7 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 1,2368 Kč - 1,2368 Kč | 450 Skladem |
0.106 in
2.7 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 1,0514 Kč - 1,0514 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.134 in
3.4 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 3,4721 Kč - 3,4721 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.165 in
4.2 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 0,8714 Kč - 1,5618 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.134 in
3.4 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 1,0305 Kč - 2,5239 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.126 in
3.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 1,4084 Kč - 1,6594 Kč | 70 Skladem |
0.126 in
3.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 1,2368 Kč - 1,2368 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.126 in
3.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 1,0193 Kč - 1,0193 Kč | 500 Skladem |
0.126 in
3.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm