Náš sortiment rozpěrek z polystyrenu (PS) je vyráběn v bílé nebo černé barvě a v různých velikostech. Dobře izoluje teplo a elektřinu.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Vnitřní průměr | Vnější průměr | Délka rozpěrky | Koupit | |
---|---|---|---|---|---|---|
2,1613 Kč - 2,1613 Kč | 48000 Skladem |
0.087 in
2.2 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
2,3984 Kč - 2,3984 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.087 in
2.2 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
2,1613 Kč - 2,1613 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.087 in
2.2 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
2,3984 Kč - 2,3984 Kč | 32000 Skladem |
0.087 in
2.2 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
2,4263 Kč - 2,4263 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.087 in
2.2 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
2,496 Kč - 2,496 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.087 in
2.2 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
2,476 Kč - 2,476 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.087 in
2.2 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
2,5658 Kč - 2,5658 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.087 in
2.2 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
2,9283 Kč - 2,9283 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.087 in
2.2 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
3,1514 Kč - 3,1514 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.087 in
2.2 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
3,2769 Kč - 4,5319 Kč | 25000 Skladem |
0.205 in
5.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
2,2589 Kč - 3,1514 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.205 in
5.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
2,3705 Kč - 3,2909 Kč | 52480 Skladem |
0.205 in
5.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
3,1235 Kč - 4,3646 Kč | 28 Skladem |
0.205 in
5.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
2,1893 Kč - 3,0538 Kč | 94500 Skladem |
0.205 in
5.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
2,4263 Kč - 3,3885 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.205 in
5.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
2,2589 Kč - 3,1514 Kč | 50243 Skladem |
0.205 in
5.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
2,1195 Kč - 2,9562 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.205 in
5.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
2,1893 Kč - 3,0538 Kč | 500 Skladem |
0.205 in
5.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
1,1922 Kč - 1,1922 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.177 in
4.5 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm