Menu Vyhledávání

Rozpěrky válcové – hladké – z polyamidu

Skladem

Hladké válcové rozpěrky jsou vyrobeny z polyamidu a jsou k dostání v různých délkách a průměrech. Slouží jako distanční prvek a zároveň jako tepelná či elektrická izolace mezi komponenty. Polyamid se skelným vláknem je vhodný také tam, kde je nutná odolnost vůči vyšším teplotám a také vyšší pevnost a tuhost..

Produktová řada: SR1941

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 878
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Vnitřní průměr Vnější průměr Délka rozpěrky Koupit
34,4996 Kč - 55,9003 Kč 1000 Skladem
10.6 mm
22.0 mm
40.0 mm
26,5856 Kč - 46,8947 Kč 6015 Skladem
10.6 mm
22.0 mm
25.0 mm
29,4869 Kč - 52,0654 Kč 2600 Skladem
10.6 mm
22.0 mm
30.0 mm
44,41 Kč - 97,4664 Kč 1875 Skladem
10.6 mm
22.0 mm
50.0 mm
9,8529 Kč - 15,9715 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
10.3 mm
15.0 mm
36.5 mm
16,0863 Kč - 35,4906 Kč 50 Skladem
10.6 mm
22.0 mm
10.0 mm
44,4244 Kč - 97,5383 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
10.6 mm
22.0 mm
55.0 mm
37,6164 Kč - 60,9417 Kč 336 Skladem
10.6 mm
22.0 mm
45.0 mm
50,5286 Kč - 110,9101 Kč 1900 Skladem
10.6 mm
22.0 mm
60.0 mm
2,3411 Kč - 2,3411 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
5.2 mm
10.0 mm
12.0 mm
1,8097 Kč - 1,8097 Kč 250 Skladem
5.2 mm
10.0 mm
3.0 mm
1,8097 Kč - 1,8097 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
5.2 mm
10.0 mm
5.0 mm
3,3795 Kč - 3,5946 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
5.2 mm
10.0 mm
2.0 mm
2,0682 Kč - 2,0682 Kč 38330 Skladem
3.1 mm
6.0 mm
4.0 mm
2,298 Kč - 2,298 Kč 74000 Skladem
3.1 mm
6.0 mm
7.5 mm
2,7002 Kč - 3,763 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.1 mm
6.0 mm
18.0 mm
3,4327 Kč - 4,4093 Kč 19906 Skladem
3.1 mm
6.0 mm
30.0 mm
2,2406 Kč - 3,1311 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.1 mm
8.0 mm
3.0 mm
2,0969 Kč - 2,93 Kč 40000 Skladem
3.6 mm
6.0 mm
5.0 mm
2,3986 Kč - 3,3465 Kč 29000 Skladem
3.6 mm
6.0 mm
8.0 mm
  • z/ze 44
Rozpěrky 10.6 mm 22.0 mm 40.0 mm polyamid

10046708

Cenové rozmezí
55,9003 Kč - 34,4996 Kč

Skladové zásoby
1000 Skladem
Parametry
  • Délka rozpěrky
    40.0 mm
  • Vnitřní průměr
    10.6 mm
  • Vnější průměr
    22.0 mm
  • Materiál
    polyamid
  • Barva
    černá
Rozpěrky 10.6 mm 22.0 mm 25.0 mm polyamid

10046647

Cenové rozmezí
46,8947 Kč - 26,5856 Kč

Skladové zásoby
6015 Skladem
Parametry
  • Délka rozpěrky
    25.0 mm
  • Vnitřní průměr
    10.6 mm
  • Vnější průměr
    22.0 mm
  • Materiál
    polyamid
  • Barva
    černá
Rozpěrky 10.6 mm 22.0 mm 30.0 mm polyamid

10046661

Cenové rozmezí
52,0654 Kč - 29,4869 Kč

Skladové zásoby
2600 Skladem
Parametry
  • Délka rozpěrky
    30.0 mm
  • Vnitřní průměr
    10.6 mm
  • Vnější průměr
    22.0 mm
  • Materiál
    polyamid
  • Barva
    černá
Rozpěrky 10.6 mm 22.0 mm 50.0 mm polyamid 6.6

10046739

Cenové rozmezí
97,4664 Kč - 44,41 Kč

Skladové zásoby
1875 Skladem
Parametry
  • Délka rozpěrky
    50.0 mm
  • Vnitřní průměr
    10.6 mm
  • Vnější průměr
    22.0 mm
  • Materiál
    polyamid 6.6
  • Barva
    přírodní
Rozpěrky 10.3 mm 15.0 mm 36.5 mm polyamid

10046517

Cenové rozmezí
15,9715 Kč - 9,8529 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka rozpěrky
    36.5 mm
  • Vnitřní průměr
    10.3 mm
  • Vnější průměr
    15.0 mm
  • Materiál
    polyamid
  • Barva
    přírodní
Rozpěrky 10.6 mm 22.0 mm 10.0 mm polyamid

10046586

Cenové rozmezí
35,4906 Kč - 16,0863 Kč

Skladové zásoby
50 Skladem
Parametry
  • Délka rozpěrky
    10.0 mm
  • Vnitřní průměr
    10.6 mm
  • Vnější průměr
    22.0 mm
  • Materiál
    polyamid
  • Barva
    černá
Rozpěrky 10.6 mm 22.0 mm 55.0 mm polyamid

10046760

Cenové rozmezí
97,5383 Kč - 44,4244 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka rozpěrky
    55.0 mm
  • Vnitřní průměr
    10.6 mm
  • Vnější průměr
    22.0 mm
  • Materiál
    polyamid
  • Barva
    černá
Rozpěrky 10.6 mm 22.0 mm 45.0 mm polyamid

10046722

Cenové rozmezí
60,9417 Kč - 37,6164 Kč

Skladové zásoby
336 Skladem
Parametry
  • Délka rozpěrky
    45.0 mm
  • Vnitřní průměr
    10.6 mm
  • Vnější průměr
    22.0 mm
  • Materiál
    polyamid
  • Barva
    černá
Rozpěrky 10.6 mm 22.0 mm 60.0 mm polyamid

10046784

Cenové rozmezí
110,9101 Kč - 50,5286 Kč

Skladové zásoby
1900 Skladem
Parametry
  • Délka rozpěrky
    60.0 mm
  • Vnitřní průměr
    10.6 mm
  • Vnější průměr
    22.0 mm
  • Materiál
    polyamid
  • Barva
    černá
Rozpěrky 5.2 mm 10.0 mm 12.0 mm polyamid

10167717

Cenové rozmezí
2,3411 Kč - 2,3411 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka rozpěrky
    12.0 mm
  • Vnitřní průměr
    5.2 mm
  • Vnější průměr
    10.0 mm
  • Provozní teplota
    -30 - 85 °C
  • Materiál
    polyamid
Rozpěrky 5.2 mm 10.0 mm 3.0 mm polyamid

10167632

Cenové rozmezí
1,8097 Kč - 1,8097 Kč

Skladové zásoby
250 Skladem
Parametry
  • Délka rozpěrky
    3.0 mm
  • Vnitřní průměr
    5.2 mm
  • Vnější průměr
    10.0 mm
  • Provozní teplota
    -30 - 85 °C
  • Materiál
    polyamid
Rozpěrky 5.2 mm 10.0 mm 5.0 mm polyamid

10167656

Cenové rozmezí
1,8097 Kč - 1,8097 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka rozpěrky
    5.0 mm
  • Vnitřní průměr
    5.2 mm
  • Vnější průměr
    10.0 mm
  • Provozní teplota
    -30 - 85 °C
  • Materiál
    polyamid
Rozpěrky 5.2 mm 10.0 mm 2.0 mm polyamid

10167618

Cenové rozmezí
3,5946 Kč - 3,3795 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka rozpěrky
    2.0 mm
  • Vnitřní průměr
    5.2 mm
  • Vnější průměr
    10.0 mm
  • Provozní teplota
    -30 - 85 °C
  • Materiál
    polyamid
Rozpěrky 3.1 mm 6.0 mm 4.0 mm polyamid

10043578

Cenové rozmezí
2,0682 Kč - 2,0682 Kč

Skladové zásoby
38330 Skladem
Parametry
  • Délka rozpěrky
    4.0 mm
  • Vnitřní průměr
    3.1 mm
  • Vnější průměr
    6.0 mm
  • Materiál
    polyamid
  • Barva
    černá
Rozpěrky 3.1 mm 6.0 mm 7.5 mm polyamid

10043639

Cenové rozmezí
2,298 Kč - 2,298 Kč

Skladové zásoby
74000 Skladem
Parametry
  • Délka rozpěrky
    7.5 mm
  • Vnitřní průměr
    3.1 mm
  • Vnější průměr
    6.0 mm
  • Materiál
    polyamid
  • Barva
    černá
Rozpěrky 3.1 mm 6.0 mm 18.0 mm polyamid

10043738

Cenové rozmezí
3,763 Kč - 2,7002 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka rozpěrky
    18.0 mm
  • Vnitřní průměr
    3.1 mm
  • Vnější průměr
    6.0 mm
  • Materiál
    polyamid
  • Barva
    černá
Rozpěrky 3.1 mm 6.0 mm 30.0 mm polyamid

10043790

Cenové rozmezí
4,4093 Kč - 3,4327 Kč

Skladové zásoby
19906 Skladem
Parametry
  • Délka rozpěrky
    30.0 mm
  • Vnitřní průměr
    3.1 mm
  • Vnější průměr
    6.0 mm
  • Materiál
    polyamid
  • Barva
    černá
Rozpěrky 3.1 mm 8.0 mm 3.0 mm polyamid

10043844

Cenové rozmezí
3,1311 Kč - 2,2406 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka rozpěrky
    3.0 mm
  • Vnitřní průměr
    3.1 mm
  • Vnější průměr
    8.0 mm
  • Materiál
    polyamid
  • Barva
    černá
Rozpěrky 3.6 mm 6.0 mm 5.0 mm polyamid

10044537

Cenové rozmezí
2,93 Kč - 2,0969 Kč

Skladové zásoby
40000 Skladem
Parametry
  • Délka rozpěrky
    5.0 mm
  • Vnitřní průměr
    3.6 mm
  • Vnější průměr
    6.0 mm
  • Materiál
    polyamid
  • Barva
    černá
Rozpěrky 3.6 mm 6.0 mm 8.0 mm polyamid

10044599

Cenové rozmezí
3,3465 Kč - 2,3986 Kč

Skladové zásoby
29000 Skladem
Parametry
  • Délka rozpěrky
    8.0 mm
  • Vnitřní průměr
    3.6 mm
  • Vnější průměr
    6.0 mm
  • Materiál
    polyamid
  • Barva
    černá