Slouží jako pevná rozpěrka či distanční prvek a mají všestranné využití. Jsou ideální pro dekorativní účely. Tato řada je k dostání v různých velikostech a v provedení z nerezavějící oceli nebo poniklované mosazi.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Povrchová úprava | Materiál | Vnitřní průměr | Vnější průměr | Délka rozpěrky | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21,4607 Kč - 32,7278 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
ocel nerezavějící
|
ocel nerezavějící
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| 22,0044 Kč - 33,5365 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
ocel nerezavějící
|
ocel nerezavějící
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 19,8012 Kč - 38,7658 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
poniklováno
|
mosaz
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 7,2372 Kč - 13,2194 Kč | 3062 Skladem |
poniklováno
|
mosaz
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 4,253 Kč - 5,7451 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
poniklováno
|
mosaz
|
0.087 in
2.2 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| 4,016 Kč - 5,5639 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
poniklováno
|
mosaz
|
0.087 in
2.2 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 32,5047 Kč - 57,4515 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
poniklováno
|
mosaz
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 28,4468 Kč - 28,4468 Kč | 100 Skladem |
ocel nerezavějící
|
ocel nerezavějící
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| 18,4068 Kč - 28,1122 Kč | 80 Skladem |
ocel nerezavějící
|
ocel nerezavějící
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 18,8669 Kč - 28,8233 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
ocel nerezavějící
|
ocel nerezavějící
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 20,0941 Kč - 30,6361 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
ocel nerezavějící
|
ocel nerezavějící
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| 21,4607 Kč - 32,7278 Kč | 48 Skladem |
ocel nerezavějící
|
ocel nerezavějící
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 4,9502 Kč - 6,8607 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
mosaz
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 5,9371 Kč - 5,9371 Kč | 5050 Skladem |
poniklováno
|
mosaz
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 19,4805 Kč - 29,66 Kč | 498 Skladem |
ocel nerezavějící
|
ocel nerezavějící
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| 20,875 Kč - 31,8493 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
ocel nerezavějící
|
ocel nerezavějící
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 24,2356 Kč - 36,9948 Kč | 300 Skladem |
ocel nerezavějící
|
ocel nerezavějící
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 27,8332 Kč - 49,0429 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
poniklováno
|
mosaz
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 9,5799 Kč - 15,5481 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
mosaz
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 20,7774 Kč - 31,682 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
ocel nerezavějící
|
ocel nerezavějící
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm