Menu Vyhledávání

Rozpěrky válcové – hladké – kovové

Skladem

Slouží jako pevná rozpěrka či distanční prvek a mají všestranné využití. Jsou ideální pro dekorativní účely. Tato řada je k dostání v různých velikostech a v provedení z nerezavějící oceli nebo poniklované mosazi.

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 81
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Povrchová úprava Materiál Vnitřní průměr Vnější průměr Délka rozpěrky Koupit
4,022 Kč - 4,9654 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
mosaz
2.5 mm
5.0 mm
5.0 mm
9,301 Kč - 11,4827 Kč 5760 Skladem
poniklováno
mosaz
5.3 mm
10.0 mm
4.0 mm
11,0235 Kč - 13,6093 Kč 33532 Skladem
poniklováno
mosaz
4.3 mm
8.0 mm
12.0 mm
5,8166 Kč - 6,4629 Kč 83 Skladem
poniklováno
mosaz
3.2 mm
6.0 mm
7.0 mm
12,2213 Kč - 15,088 Kč 9000 Skladem
poniklováno
mosaz
5.3 mm
10.0 mm
6.0 mm
6,0163 Kč - 6,6847 Kč 10530 Skladem
poniklováno
mosaz
3.2 mm
6.0 mm
8.0 mm
3,7971 Kč - 4,6878 Kč 40 Skladem
mosaz
2.5 mm
5.0 mm
3.0 mm
11,5747 Kč - 14,2897 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
poniklováno
mosaz
3.2 mm
6.0 mm
25.0 mm
21,6698 Kč - 21,6698 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
poniklováno
mosaz
5.3 mm
10.0 mm
12.0 mm
11,5344 Kč - 14,24 Kč 3050 Skladem
poniklováno
mosaz
4.3 mm
8.0 mm
15.0 mm
17,4263 Kč - 21,514 Kč 1040 Skladem
poniklováno
mosaz
4.3 mm
8.0 mm
25.0 mm
6,0702 Kč - 6,7447 Kč 59 Skladem
poniklováno
mosaz
4.3 mm
8.0 mm
3.0 mm
4,2155 Kč - 5,2043 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
mosaz
2.5 mm
5.0 mm
4.0 mm
7,1595 Kč - 8,8389 Kč 100 Skladem
mosaz
3.2 mm
6.0 mm
9.0 mm
22,0672 Kč - 27,2435 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
poniklováno
mosaz
5.3 mm
10.0 mm
18.0 mm
11,6113 Kč - 14,335 Kč 500 Skladem
poniklováno
mosaz
5.3 mm
10.0 mm
7.0 mm
4,0034 Kč - 4,9425 Kč 200 Skladem
mosaz
2.5 mm
5.0 mm
1.0 mm
6,8052 Kč - 7,5614 Kč 103 Skladem
poniklováno
mosaz
4.3 mm
8.0 mm
2.0 mm
35,0822 Kč - 43,3114 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
poniklováno
mosaz
5.3 mm
10.0 mm
25.0 mm
17,6833 Kč - 21,8313 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
poniklováno
mosaz
4.3 mm
8.0 mm
20.0 mm
  • z/ze 5
Rozpěrky bez závitu 2.5 mm 5.0 mm 5.0 mm mosaz

20125165

Cenové rozmezí
4,9654 Kč - 4,022 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka rozpěrky
    5.0 mm
  • Vnitřní průměr
    2.5 mm
  • Vnější průměr
    5.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    mosaz
  • Celní nomenklatura
    7415330000
Rozpěrky bez závitu 5.3 mm 10.0 mm 4.0 mm mosaz

20125288

Cenové rozmezí
11,4827 Kč - 9,301 Kč

Skladové zásoby
5760 Skladem
Parametry
  • Délka rozpěrky
    4.0 mm
  • Vnitřní průměr
    5.3 mm
  • Vnější průměr
    10.0 mm
  • Tvar rozpěrky
    kulaté
  • Materiál (podrobně)
    mosaz
Rozpěrky bez závitu 4.3 mm 8.0 mm 12.0 mm mosaz

20071028

Cenové rozmezí
13,6093 Kč - 11,0235 Kč

Skladové zásoby
33532 Skladem
Parametry
  • Délka rozpěrky
    12.0 mm
  • Vnitřní průměr
    4.3 mm
  • Vnější průměr
    8.0 mm
  • Tvar rozpěrky
    kulaté
  • Materiál (podrobně)
    mosaz
Rozpěrky bez závitu 3.2 mm 6.0 mm 7.0 mm mosaz

20070984

Cenové rozmezí
6,4629 Kč - 5,8166 Kč

Skladové zásoby
83 Skladem
Parametry
  • Délka rozpěrky
    7.0 mm
  • Vnitřní průměr
    3.2 mm
  • Vnější průměr
    6.0 mm
  • Tvar rozpěrky
    kulaté
  • Materiál (podrobně)
    mosaz
Rozpěrky bez závitu 5.3 mm 10.0 mm 6.0 mm mosaz

20071219

Cenové rozmezí
15,088 Kč - 12,2213 Kč

Skladové zásoby
9000 Skladem
Parametry
  • Délka rozpěrky
    6.0 mm
  • Vnitřní průměr
    5.3 mm
  • Vnější průměr
    10.0 mm
  • Tvar rozpěrky
    kulaté
  • Materiál (podrobně)
    mosaz
Rozpěrky bez závitu 3.2 mm 6.0 mm 8.0 mm mosaz

20070991

Cenové rozmezí
6,6847 Kč - 6,0163 Kč

Skladové zásoby
10530 Skladem
Parametry
  • Délka rozpěrky
    8.0 mm
  • Vnitřní průměr
    3.2 mm
  • Vnější průměr
    6.0 mm
  • Tvar rozpěrky
    kulaté
  • Materiál (podrobně)
    mosaz
Rozpěrky bez závitu 2.5 mm 5.0 mm 3.0 mm mosaz

20070854

Cenové rozmezí
4,6878 Kč - 3,7971 Kč

Skladové zásoby
40 Skladem
Parametry
  • Délka rozpěrky
    3.0 mm
  • Vnitřní průměr
    2.5 mm
  • Vnější průměr
    5.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    mosaz
  • Celní nomenklatura
    7415290000
Rozpěrky bez závitu 3.2 mm 6.0 mm 25.0 mm mosaz

20070946

Cenové rozmezí
14,2897 Kč - 11,5747 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka rozpěrky
    25.0 mm
  • Vnitřní průměr
    3.2 mm
  • Vnější průměr
    6.0 mm
  • Tvar rozpěrky
    kulaté
  • Materiál (podrobně)
    mosaz
Rozpěrky bez závitu 5.3 mm 10.0 mm 12.0 mm mosaz

20071158

Cenové rozmezí
21,6698 Kč - 21,6698 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka rozpěrky
    12.0 mm
  • Vnitřní průměr
    5.3 mm
  • Vnější průměr
    10.0 mm
  • Tvar rozpěrky
    kulaté
  • Materiál (podrobně)
    mosaz
Rozpěrky bez závitu 4.3 mm 8.0 mm 15.0 mm mosaz

20071035

Cenové rozmezí
14,24 Kč - 11,5344 Kč

Skladové zásoby
3050 Skladem
Parametry
  • Délka rozpěrky
    15.0 mm
  • Vnitřní průměr
    4.3 mm
  • Vnější průměr
    8.0 mm
  • Tvar rozpěrky
    kulaté
  • Materiál (podrobně)
    mosaz
Rozpěrky bez závitu 4.3 mm 8.0 mm 25.0 mm mosaz

20071073

Cenové rozmezí
21,514 Kč - 17,4263 Kč

Skladové zásoby
1040 Skladem
Parametry
  • Délka rozpěrky
    25.0 mm
  • Vnitřní průměr
    4.3 mm
  • Vnější průměr
    8.0 mm
  • Tvar rozpěrky
    kulaté
  • Materiál (podrobně)
    mosaz
Rozpěrky bez závitu 4.3 mm 8.0 mm 3.0 mm mosaz

20071080

Cenové rozmezí
6,7447 Kč - 6,0702 Kč

Skladové zásoby
59 Skladem
Parametry
  • Délka rozpěrky
    3.0 mm
  • Vnitřní průměr
    4.3 mm
  • Vnější průměr
    8.0 mm
  • Tvar rozpěrky
    kulaté
  • Materiál (podrobně)
    mosaz
Rozpěrky bez závitu 2.5 mm 5.0 mm 4.0 mm mosaz

20125158

Cenové rozmezí
5,2043 Kč - 4,2155 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka rozpěrky
    4.0 mm
  • Vnitřní průměr
    2.5 mm
  • Vnější průměr
    5.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    mosaz
  • Celní nomenklatura
    7415330000
Rozpěrky bez závitu 3.2 mm 6.0 mm 9.0 mm mosaz

20125196

Cenové rozmezí
8,8389 Kč - 7,1595 Kč

Skladové zásoby
100 Skladem
Parametry
  • Délka rozpěrky
    9.0 mm
  • Vnitřní průměr
    3.2 mm
  • Vnější průměr
    6.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    mosaz
  • Celní nomenklatura
    7415290000
Rozpěrky bez závitu 5.3 mm 10.0 mm 18.0 mm mosaz

20125318

Cenové rozmezí
27,2435 Kč - 22,0672 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka rozpěrky
    18.0 mm
  • Vnitřní průměr
    5.3 mm
  • Vnější průměr
    10.0 mm
  • Tvar rozpěrky
    kulaté
  • Materiál (podrobně)
    mosaz
Rozpěrky bez závitu 5.3 mm 10.0 mm 7.0 mm mosaz

20125295

Cenové rozmezí
14,335 Kč - 11,6113 Kč

Skladové zásoby
500 Skladem
Parametry
  • Délka rozpěrky
    7.0 mm
  • Vnitřní průměr
    5.3 mm
  • Vnější průměr
    10.0 mm
  • Tvar rozpěrky
    kulaté
  • Materiál (podrobně)
    mosaz
Rozpěrky bez závitu 2.5 mm 5.0 mm 1.0 mm mosaz

20125141

Cenové rozmezí
4,9425 Kč - 4,0034 Kč

Skladové zásoby
200 Skladem
Parametry
  • Délka rozpěrky
    1.0 mm
  • Vnitřní průměr
    2.5 mm
  • Vnější průměr
    5.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    mosaz
  • Celní nomenklatura
    7415290000
Rozpěrky bez závitu 4.3 mm 8.0 mm 2.0 mm mosaz

20125219

Cenové rozmezí
7,5614 Kč - 6,8052 Kč

Skladové zásoby
103 Skladem
Parametry
  • Délka rozpěrky
    2.0 mm
  • Vnitřní průměr
    4.3 mm
  • Vnější průměr
    8.0 mm
  • Tvar rozpěrky
    kulaté
  • Materiál (podrobně)
    mosaz
Rozpěrky bez závitu 5.3 mm 10.0 mm 25.0 mm mosaz

20125332

Cenové rozmezí
43,3114 Kč - 35,0822 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka rozpěrky
    25.0 mm
  • Vnitřní průměr
    5.3 mm
  • Vnější průměr
    10.0 mm
  • Tvar rozpěrky
    kulaté
  • Materiál (podrobně)
    mosaz
Rozpěrky bez závitu 4.3 mm 8.0 mm 20.0 mm mosaz

20125257

Cenové rozmezí
21,8313 Kč - 17,6833 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka rozpěrky
    20.0 mm
  • Vnitřní průměr
    4.3 mm
  • Vnější průměr
    8.0 mm
  • Tvar rozpěrky
    kulaté
  • Materiál (podrobně)
    mosaz