Menu Vyhledávání

Rozpěrky válcové – hladké – kovové

Skladem

Slouží jako pevná rozpěrka či distanční prvek a mají všestranné využití. Jsou ideální pro dekorativní účely. Tato řada je k dostání v různých velikostech a v provedení z nerezavějící oceli nebo poniklované mosazi.

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 81
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Povrchová úprava Materiál Vnitřní průměr Vnější průměr Délka rozpěrky Koupit
7,6383 Kč - 9,43 Kč 50 Skladem
poniklováno
mosaz
4.3 mm
8.0 mm
6.0 mm
4,8215 Kč - 5,3571 Kč 46350 Skladem
mosaz
3.2 mm
6.0 mm
1.0 mm
4,022 Kč - 4,9654 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
mosaz
2.5 mm
5.0 mm
5.0 mm
9,301 Kč - 11,4827 Kč 5760 Skladem
poniklováno
mosaz
5.3 mm
10.0 mm
4.0 mm
12,606 Kč - 15,5629 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
poniklováno
mosaz
3.2 mm
6.0 mm
20.0 mm
9,1057 Kč - 9,1057 Kč 19100 Skladem
poniklováno
mosaz
5.3 mm
10.0 mm
2.0 mm
11,6486 Kč - 14,3811 Kč 7950 Skladem
poniklováno
mosaz
5.3 mm
10.0 mm
8.0 mm
13,9242 Kč - 17,1904 Kč 5500 Skladem
poniklováno
mosaz
4.3 mm
8.0 mm
18.0 mm
24,0626 Kč - 29,7069 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
poniklováno
mosaz
5.3 mm
10.0 mm
20.0 mm
6,0531 Kč - 6,7256 Kč 10550 Skladem
poniklováno
mosaz
4.3 mm
8.0 mm
4.0 mm
4,0034 Kč - 4,9425 Kč 200 Skladem
mosaz
2.5 mm
5.0 mm
1.0 mm
6,8052 Kč - 7,5614 Kč 103 Skladem
poniklováno
mosaz
4.3 mm
8.0 mm
2.0 mm
35,0822 Kč - 43,3114 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
poniklováno
mosaz
5.3 mm
10.0 mm
25.0 mm
11,6113 Kč - 14,335 Kč 500 Skladem
poniklováno
mosaz
5.3 mm
10.0 mm
7.0 mm
7,1595 Kč - 8,8389 Kč 100 Skladem
mosaz
3.2 mm
6.0 mm
9.0 mm
22,0672 Kč - 27,2435 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
poniklováno
mosaz
5.3 mm
10.0 mm
18.0 mm
4,2155 Kč - 5,2043 Kč 230 Skladem
mosaz
2.5 mm
5.0 mm
4.0 mm
5,3218 Kč - 5,9132 Kč 6000 Skladem
poniklováno
mosaz
3.2 mm
6.0 mm
4.0 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
poniklováno
mosaz
2.2 mm
4.0 mm
3.0 mm
10,101 Kč - 12,4704 Kč 8700 Skladem
poniklováno
mosaz
4.3 mm
8.0 mm
10.0 mm
  • z/ze 5
Rozpěrky bez závitu 4.3 mm 8.0 mm 6.0 mm mosaz

20125233

Cenové rozmezí
9,43 Kč - 7,6383 Kč

Skladové zásoby
50 Skladem
Parametry
  • Délka rozpěrky
    6.0 mm
  • Vnitřní průměr
    4.3 mm
  • Vnější průměr
    8.0 mm
  • Tvar rozpěrky
    kulaté
  • Materiál (podrobně)
    mosaz
Rozpěrky bez závitu 3.2 mm 6.0 mm 1.0 mm mosaz

20125172

Cenové rozmezí
5,3571 Kč - 4,8215 Kč

Skladové zásoby
46350 Skladem
Parametry
  • Délka rozpěrky
    1.0 mm
  • Vnitřní průměr
    3.2 mm
  • Vnější průměr
    6.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    mosaz
  • Celní nomenklatura
    7415290000
Rozpěrky bez závitu 2.5 mm 5.0 mm 5.0 mm mosaz

20125165

Cenové rozmezí
4,9654 Kč - 4,022 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka rozpěrky
    5.0 mm
  • Vnitřní průměr
    2.5 mm
  • Vnější průměr
    5.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    mosaz
  • Celní nomenklatura
    7415330000
Rozpěrky bez závitu 5.3 mm 10.0 mm 4.0 mm mosaz

20125288

Cenové rozmezí
11,4827 Kč - 9,301 Kč

Skladové zásoby
5760 Skladem
Parametry
  • Délka rozpěrky
    4.0 mm
  • Vnitřní průměr
    5.3 mm
  • Vnější průměr
    10.0 mm
  • Tvar rozpěrky
    kulaté
  • Materiál (podrobně)
    mosaz
Rozpěrky bez závitu 3.2 mm 6.0 mm 20.0 mm mosaz

20125202

Cenové rozmezí
15,5629 Kč - 12,606 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka rozpěrky
    20.0 mm
  • Vnitřní průměr
    3.2 mm
  • Vnější průměr
    6.0 mm
  • Tvar rozpěrky
    kulaté
  • Materiál (podrobně)
    mosaz
Rozpěrky bez závitu 5.3 mm 10.0 mm 2.0 mm mosaz

20125271

Cenové rozmezí
9,1057 Kč - 9,1057 Kč

Skladové zásoby
19100 Skladem
Parametry
  • Délka rozpěrky
    2.0 mm
  • Vnitřní průměr
    5.3 mm
  • Vnější průměr
    10.0 mm
  • Tvar rozpěrky
    kulaté
  • Materiál (podrobně)
    mosaz
Rozpěrky bez závitu 5.3 mm 10.0 mm 8.0 mm mosaz

20125301

Cenové rozmezí
14,3811 Kč - 11,6486 Kč

Skladové zásoby
7950 Skladem
Parametry
  • Délka rozpěrky
    8.0 mm
  • Vnitřní průměr
    5.3 mm
  • Vnější průměr
    10.0 mm
  • Tvar rozpěrky
    kulaté
  • Materiál (podrobně)
    mosaz
Rozpěrky bez závitu 4.3 mm 8.0 mm 18.0 mm mosaz

20125240

Cenové rozmezí
17,1904 Kč - 13,9242 Kč

Skladové zásoby
5500 Skladem
Parametry
  • Délka rozpěrky
    18.0 mm
  • Vnitřní průměr
    4.3 mm
  • Vnější průměr
    8.0 mm
  • Tvar rozpěrky
    kulaté
  • Materiál (podrobně)
    mosaz
Rozpěrky bez závitu 5.3 mm 10.0 mm 20.0 mm mosaz

20125325

Cenové rozmezí
29,7069 Kč - 24,0626 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka rozpěrky
    20.0 mm
  • Vnitřní průměr
    5.3 mm
  • Vnější průměr
    10.0 mm
  • Tvar rozpěrky
    kulaté
  • Materiál (podrobně)
    mosaz
Rozpěrky bez závitu 4.3 mm 8.0 mm 4.0 mm mosaz

20125226

Cenové rozmezí
6,7256 Kč - 6,0531 Kč

Skladové zásoby
10550 Skladem
Parametry
  • Délka rozpěrky
    4.0 mm
  • Vnitřní průměr
    4.3 mm
  • Vnější průměr
    8.0 mm
  • Tvar rozpěrky
    kulaté
  • Materiál (podrobně)
    mosaz
Rozpěrky bez závitu 2.5 mm 5.0 mm 1.0 mm mosaz

20125141

Cenové rozmezí
4,9425 Kč - 4,0034 Kč

Skladové zásoby
200 Skladem
Parametry
  • Délka rozpěrky
    1.0 mm
  • Vnitřní průměr
    2.5 mm
  • Vnější průměr
    5.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    mosaz
  • Celní nomenklatura
    7415290000
Rozpěrky bez závitu 4.3 mm 8.0 mm 2.0 mm mosaz

20125219

Cenové rozmezí
7,5614 Kč - 6,8052 Kč

Skladové zásoby
103 Skladem
Parametry
  • Délka rozpěrky
    2.0 mm
  • Vnitřní průměr
    4.3 mm
  • Vnější průměr
    8.0 mm
  • Tvar rozpěrky
    kulaté
  • Materiál (podrobně)
    mosaz
Rozpěrky bez závitu 5.3 mm 10.0 mm 25.0 mm mosaz

20125332

Cenové rozmezí
43,3114 Kč - 35,0822 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka rozpěrky
    25.0 mm
  • Vnitřní průměr
    5.3 mm
  • Vnější průměr
    10.0 mm
  • Tvar rozpěrky
    kulaté
  • Materiál (podrobně)
    mosaz
Rozpěrky bez závitu 5.3 mm 10.0 mm 7.0 mm mosaz

20125295

Cenové rozmezí
14,335 Kč - 11,6113 Kč

Skladové zásoby
500 Skladem
Parametry
  • Délka rozpěrky
    7.0 mm
  • Vnitřní průměr
    5.3 mm
  • Vnější průměr
    10.0 mm
  • Tvar rozpěrky
    kulaté
  • Materiál (podrobně)
    mosaz
Rozpěrky bez závitu 3.2 mm 6.0 mm 9.0 mm mosaz

20125196

Cenové rozmezí
8,8389 Kč - 7,1595 Kč

Skladové zásoby
100 Skladem
Parametry
  • Délka rozpěrky
    9.0 mm
  • Vnitřní průměr
    3.2 mm
  • Vnější průměr
    6.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    mosaz
  • Celní nomenklatura
    7415290000
Rozpěrky bez závitu 5.3 mm 10.0 mm 18.0 mm mosaz

20125318

Cenové rozmezí
27,2435 Kč - 22,0672 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka rozpěrky
    18.0 mm
  • Vnitřní průměr
    5.3 mm
  • Vnější průměr
    10.0 mm
  • Tvar rozpěrky
    kulaté
  • Materiál (podrobně)
    mosaz
Rozpěrky bez závitu 2.5 mm 5.0 mm 4.0 mm mosaz

20125158

Cenové rozmezí
5,2043 Kč - 4,2155 Kč

Skladové zásoby
230 Skladem
Parametry
  • Délka rozpěrky
    4.0 mm
  • Vnitřní průměr
    2.5 mm
  • Vnější průměr
    5.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    mosaz
  • Celní nomenklatura
    7415330000
Rozpěrky bez závitu 3.2 mm 6.0 mm 4.0 mm mosaz

20070953

Cenové rozmezí
5,9132 Kč - 5,3218 Kč

Skladové zásoby
6000 Skladem
Parametry
  • Délka rozpěrky
    4.0 mm
  • Vnitřní průměr
    3.2 mm
  • Vnější průměr
    6.0 mm
  • Tvar rozpěrky
    kulaté
  • Materiál (podrobně)
    mosaz
Rozpěrky 2.2 mm 4.0 mm 3.0 mm mosaz

20070823


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka rozpěrky
    3.0 mm
  • Vnitřní průměr
    2.2 mm
  • Vnější průměr
    4.0 mm
  • Tvar rozpěrky
    kulaté
  • Materiál (podrobně)
    mosaz
Rozpěrky bez závitu 4.3 mm 8.0 mm 10.0 mm mosaz

20071011

Cenové rozmezí
12,4704 Kč - 10,101 Kč

Skladové zásoby
8700 Skladem
Parametry
  • Délka rozpěrky
    10.0 mm
  • Vnitřní průměr
    4.3 mm
  • Vnější průměr
    8.0 mm
  • Tvar rozpěrky
    kulaté
  • Materiál (podrobně)
    mosaz