Menu Vyhledávání

Rozpěrky stohovatelné - samojistící

Skladem

Tyto samojistící rozpěrky ze zacvaknou do desky a pak udržují distanční vzdálenost i po vyjmutí šroubu. Jsou k dispozici pro různé rozpětí, šrouby a tloušťky panelů, ve standardní nebo stohovací verzi.

Produktová řada: SR2765

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 101
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Průměr otvoru A Průměr těla Vnitřní průměr Tloušťka panelu A Délka rozpěrky Koupit
3,0399 Kč - 3,7371 Kč 9000 Skladem
4.7 mm
6.4 mm
3.2 mm
25.4 mm
3,4861 Kč - 4,3227 Kč 11000 Skladem
4.7 mm
6.4 mm
3.2 mm
4.7 mm
2,591 Kč - 2,879 Kč 16000 Skladem
4.7 mm
6.4 mm
3.2 mm
9.5 mm
3,0399 Kč - 3,7371 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
5.9 mm
7.1 mm
3.9 mm
15.9 mm
3,0399 Kč - 3,7371 Kč 438 Skladem
5.9 mm
7.1 mm
3.9 mm
6.4 mm
3,5001 Kč - 4,3227 Kč 11000 Skladem
4.7 mm
6.4 mm
3.2 mm
8.0 mm
2,6155 Kč - 2,9062 Kč 16000 Skladem
4.7 mm
6.4 mm
3.2 mm
12.7 mm
3,0538 Kč - 3,7371 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
5.9 mm
7.1 mm
3.9 mm
25.4 mm
3,0399 Kč - 3,7371 Kč 16000 Skladem
4.7 mm
6.4 mm
3.2 mm
15.9 mm
3,5627 Kč - 3,9584 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.7 mm
6.4 mm
3.2 mm
3.2 mm
3,3542 Kč - 3,727 Kč 13246 Skladem
4.7 mm
6.4 mm
3.2 mm
6.4 mm
2,594 Kč - 2,8822 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.7 mm
6.4 mm
3.2 mm
11.1 mm
2,3984 Kč - 3,9602 Kč 5000 Skladem
5.9 mm
7.1 mm
3.9 mm
19.1 mm
1,8393 Kč - 1,9598 Kč 9000 Skladem
5.9 mm
7.1 mm
3.2 mm
6.4 mm
3,3542 Kč - 3,727 Kč 16000 Skladem
4.7 mm
6.4 mm
3.2 mm
7.9 mm
2,2811 Kč - 2,4256 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.7 mm
6.4 mm
3.2 mm
11.1 mm
3,0399 Kč - 3,7371 Kč 57 Skladem
4.7 mm
6.4 mm
3.2 mm
19.1 mm
2,9156 Kč - 3,0361 Kč 9000 Skladem
4.7 mm
6.4 mm
3.2 mm
3.2 mm
5,7429 Kč - 5,9839 Kč 10000 Skladem
5.9 mm
7.1 mm
4.3 mm
4.8 mm
3,7371 Kč - 3,7371 Kč 5000 Skladem
5.9 mm
7.1 mm
4.3 mm
7.9 mm
  • z/ze 6
Rozpěrky duté - samojistící 3.2 mm 25.4 mm UL94 V-2 polyamid 6.6

10027875

Cenové rozmezí
3,7371 Kč - 3,0399 Kč

Skladové zásoby
9000 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Snap Lock
  • Typ uchycení pro otvor B
    Screw-Fit
  • Průměr těla
    6.4 mm
  • Vnitřní průměr
    3.2 mm
Rozpěrky duté - samojistící 3.2 mm 4.7 mm UL94 V-0 polyamid

10027912

Cenové rozmezí
4,3227 Kč - 3,4861 Kč

Skladové zásoby
11000 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění zacvaknutím
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění do otvoru
  • Provedení
    nelze stohovat
  • Průměr těla
    6.4 mm
Rozpěrky duté - samojistící 3.2 mm 9.5 mm UL94 V-2 polyamid 6.6

10027950

Cenové rozmezí
2,879 Kč - 2,591 Kč

Skladové zásoby
16000 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Snap Lock
  • Typ uchycení pro otvor B
    Screw-Fit
  • Průměr těla
    6.4 mm
  • Vnitřní průměr
    3.2 mm
Rozpěrky duté - samojistící 3.9 mm 15.9 mm UL94 V-2 polyamid 6.6

10027998

Cenové rozmezí
3,7371 Kč - 3,0399 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Snap Lock
  • Typ uchycení pro otvor B
    Screw-Fit
  • Průměr těla
    7.1 mm
  • Vnitřní průměr
    3.9 mm
Rozpěrky duté - samojistící 3.9 mm 6.4 mm UL94 V-2 polyamid 6.6

10028032

Cenové rozmezí
3,7371 Kč - 3,0399 Kč

Skladové zásoby
438 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Snap Lock
  • Typ uchycení pro otvor B
    Screw-Fit
  • Průměr těla
    7.1 mm
  • Vnitřní průměr
    3.9 mm
Rozpěrky duté - samojistící 3.2 mm 8.0 mm UL94 V-0 polyamid

10027943

Cenové rozmezí
4,3227 Kč - 3,5001 Kč

Skladové zásoby
11000 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění zacvaknutím
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění do otvoru
  • Provedení
    nelze stohovat
  • Průměr těla
    6.4 mm
Rozpěrky duté - samojistící 3.2 mm 12.7 mm UL94 V-2 polyamid 6.6

10027981

Cenové rozmezí
2,9062 Kč - 2,6155 Kč

Skladové zásoby
16000 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Snap Lock
  • Typ uchycení pro otvor B
    Screw-Fit
  • Průměr těla
    6.4 mm
  • Vnitřní průměr
    3.2 mm
Rozpěrky duté - samojistící 3.9 mm 25.4 mm UL94 V-2 polyamid 6.6

10028025

Cenové rozmezí
3,7371 Kč - 3,0538 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Snap Lock
  • Typ uchycení pro otvor B
    Screw-Fit
  • Průměr těla
    7.1 mm
  • Vnitřní průměr
    3.9 mm
Rozpěrky duté - samojistící 3.2 mm 15.9 mm UL94 V-2 polyamid 6.6

10027844

Cenové rozmezí
3,7371 Kč - 3,0399 Kč

Skladové zásoby
16000 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Snap Lock
  • Typ uchycení pro otvor B
    Screw-Fit
  • Průměr těla
    6.4 mm
  • Vnitřní průměr
    3.2 mm
Rozpěrky duté - samojistící 3.2 mm 3.2 mm UL94 V-2 polyamid 6.6

10027882

Cenové rozmezí
3,9584 Kč - 3,5627 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Snap Lock
  • Typ uchycení pro otvor B
    Screw-Fit
  • Průměr těla
    6.4 mm
  • Vnitřní průměr
    3.2 mm
Rozpěrky duté - samojistící 3.2 mm 6.4 mm UL94 V-2 polyamid 6.6

10027929

Cenové rozmezí
3,727 Kč - 3,3542 Kč

Skladové zásoby
13246 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Snap Lock
  • Typ uchycení pro otvor B
    Screw-Fit
  • Průměr těla
    6.4 mm
  • Vnitřní průměr
    3.2 mm
Rozpěrky duté - samojistící 3.2 mm 11.1 mm UL94 V-2 polyamid 6.6

10027967

Cenové rozmezí
2,8822 Kč - 2,594 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Snap Lock
  • Typ uchycení pro otvor B
    Screw-Fit
  • Průměr těla
    6.4 mm
  • Vnitřní průměr
    3.2 mm
Rozpěrky duté - samojistící 3.9 mm 19.1 mm UL94 V-2 polyamid 6.6

10028001

Cenové rozmezí
3,9602 Kč - 2,3984 Kč

Skladové zásoby
5000 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Snap Lock
  • Typ uchycení pro otvor B
    Screw-Fit
  • Průměr těla
    7.1 mm
  • Vnitřní průměr
    3.9 mm
Rozpěrky duté - samojistící 3.2 mm 6.4 mm UL94 V-0 polyamid

10028049

Cenové rozmezí
1,9598 Kč - 1,8393 Kč

Skladové zásoby
9000 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění zacvaknutím
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění do otvoru
  • Provedení
    nelze stohovat
  • Průměr těla
    7.1 mm
Rozpěrky duté - samojistící 3.2 mm 7.9 mm UL94 V-2 polyamid 6.6

10027936

Cenové rozmezí
3,727 Kč - 3,3542 Kč

Skladové zásoby
16000 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Snap Lock
  • Typ uchycení pro otvor B
    Screw-Fit
  • Průměr těla
    6.4 mm
  • Vnitřní průměr
    3.2 mm
Rozpěrky duté - samojistící 3.2 mm 11.1 mm UL94 V-0 polyamid

10027974

Cenové rozmezí
2,4256 Kč - 2,2811 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění zacvaknutím
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění do otvoru
  • Provedení
    nelze stohovat
  • Průměr těla
    6.4 mm
Rozpěrky duté - samojistící 3.2 mm 19.1 mm UL94 V-2 polyamid 6.6

10027851

Cenové rozmezí
3,7371 Kč - 3,0399 Kč

Skladové zásoby
57 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Snap Lock
  • Typ uchycení pro otvor B
    Screw-Fit
  • Průměr těla
    6.4 mm
  • Vnitřní průměr
    3.2 mm
Rozpěrky duté - samojistící 3.2 mm 3.2 mm UL94 V-0 polyamid

10027899

Cenové rozmezí
3,0361 Kč - 2,9156 Kč

Skladové zásoby
9000 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění zacvaknutím
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění do otvoru
  • Provedení
    nelze stohovat
  • Průměr těla
    6.4 mm
Rozpěrky duté - samojistící 4.3 mm 4.8 mm UL94 V-2 polyamid 6.6

10028155

Cenové rozmezí
5,9839 Kč - 5,7429 Kč

Skladové zásoby
10000 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Snap Lock
  • Typ uchycení pro otvor B
    Screw-Fit
  • Provedení
    nelze stohovat
  • Průměr těla
    7.1 mm
Rozpěrky duté - samojistící 4.3 mm 7.9 mm UL94 V-2 polyamid 6.6

10028193

Cenové rozmezí
3,7371 Kč - 3,7371 Kč

Skladové zásoby
5000 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Snap Lock
  • Typ uchycení pro otvor B
    Screw-Fit
  • Průměr těla
    7.1 mm
  • Vnitřní průměr
    4.3 mm