Menu Vyhledávání

Rozpěrky stohovatelné - samojistící

Skladem

Tyto samojistící rozpěrky ze zacvaknou do desky a pak udržují distanční vzdálenost i po vyjmutí šroubu. Jsou k dispozici pro různé rozpětí, šrouby a tloušťky panelů, ve standardní nebo stohovací verzi.

Produktová řada: SR2765

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 101
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Průměr otvoru A Průměr těla Vnitřní průměr Tloušťka panelu A Délka rozpěrky Koupit
6,7909 Kč - 8,0254 Kč 100 Skladem
4.8 mm
6.6 mm
3.2 mm
4.3 mm
4,9384 Kč - 6,0811 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.7 mm
6.4 mm
3.2 mm
22.2 mm
9,7135 Kč - 9,7135 Kč 1000 Skladem
4.7 mm
6.4 mm
3.2 mm
12.7 mm
6,7909 Kč - 7,1256 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.0 mm
5.5 mm
2.7 mm
5.2 mm
6,4981 Kč - 6,8467 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.0 mm
5.5 mm
2.7 mm
4.1 mm
6,4981 Kč - 6,8467 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.0 mm
5.5 mm
2.7 mm
2.5 mm
6,4981 Kč - 6,8467 Kč 90 Skladem
4.0 mm
5.5 mm
2.7 mm
3.2 mm
6,4981 Kč - 6,8467 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.8 mm
6.4 mm
3.2 mm
3.1 mm
6,4981 Kč - 6,8467 Kč 84 Skladem
4.8 mm
6.4 mm
3.2 mm
3.5 mm
6,4981 Kč - 6,8467 Kč 89 Skladem
4.8 mm
6.4 mm
3.2 mm
2.7 mm
6,375 Kč - 7,0833 Kč 13000 Skladem
5.9 mm
7.9 mm
3.9 mm
7.9 mm
4,2888 Kč - 4,7654 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
5.9 mm
7.9 mm
4.3 mm
15.9 mm
6,6913 Kč - 7,4347 Kč 53000 Skladem
5.9 mm
7.9 mm
4.3 mm
6.4 mm
4,1721 Kč - 4,6355 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
5.9 mm
7.9 mm
4.3 mm
12.7 mm
4,9607 Kč - 5,5119 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
5.9 mm
7.9 mm
4.3 mm
25.4 mm
3,7426 Kč - 4,1585 Kč 17000 Skladem
5.9 mm
7.9 mm
4.3 mm
11.1 mm
7,9205 Kč - 7,9205 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.8 mm
6.9 mm
3.9 mm
6.5 mm
9,036 Kč - 9,036 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
5.8 mm
6.4 mm
3.8 mm
14.2 mm
3,1615 Kč - 3,5126 Kč 3000 Skladem
4.7 mm
6.6 mm
3.3 mm
12.7 mm
3,215 Kč - 3,5721 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
5.9 mm
7.9 mm
3.9 mm
6.4 mm
  • z/ze 6
Rozpěrky duté - samojistící 3.2 mm 4.3 mm polyamid

10370278

Cenové rozmezí
8,0254 Kč - 6,7909 Kč

Skladové zásoby
100 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění zacvaknutím
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění do otvoru
  • Provedení
    nelze stohovat
  • Průměr těla
    6.6 mm
Stohovatelná rozpěrka 3.2 mm 22.2 mm polyamid

10636701

Cenové rozmezí
6,0811 Kč - 4,9384 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění zacvaknutím
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění do otvoru
  • Provedení
    nelze stohovat
  • Průměr těla
    6.4 mm
Rozpěrky duté - samojistící 3.2 mm 12.7 mm polyamid

10645246

Cenové rozmezí
9,7135 Kč - 9,7135 Kč

Skladové zásoby
1000 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění zacvaknutím
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění do otvoru
  • Provedení
    nelze stohovat
  • Průměr těla
    6.4 mm
Rozpěrky duté - samojistící 2.7 mm 5.2 mm polyamid

10370285

Cenové rozmezí
7,1256 Kč - 6,7909 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění zacvaknutím
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění do otvoru
  • Provedení
    nelze stohovat
  • Průměr těla
    5.5 mm
Rozpěrky duté - samojistící 2.7 mm 4.1 mm polyamid

10370261

Cenové rozmezí
6,8467 Kč - 6,4981 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění zacvaknutím
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění do otvoru
  • Provedení
    nelze stohovat
  • Průměr těla
    5.5 mm
Rozpěrky duté - samojistící 2.7 mm 2.5 mm polyamid

10370216

Cenové rozmezí
6,8467 Kč - 6,4981 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění zacvaknutím
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění do otvoru
  • Provedení
    nelze stohovat
  • Průměr těla
    5.5 mm
Rozpěrky duté - samojistící 2.7 mm 3.2 mm polyamid

10370247

Cenové rozmezí
6,8467 Kč - 6,4981 Kč

Skladové zásoby
90 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění zacvaknutím
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění do otvoru
  • Provedení
    nelze stohovat
  • Průměr těla
    5.5 mm
Rozpěrky duté - samojistící 3.2 mm 3.1 mm polyamid

10370230

Cenové rozmezí
6,8467 Kč - 6,4981 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění zacvaknutím
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění do otvoru
  • Provedení
    nelze stohovat
  • Průměr těla
    6.4 mm
Rozpěrky duté - samojistící 3.2 mm 3.5 mm polyamid

10370254

Cenové rozmezí
6,8467 Kč - 6,4981 Kč

Skladové zásoby
84 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění zacvaknutím
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění do otvoru
  • Provedení
    nelze stohovat
  • Průměr těla
    6.4 mm
Rozpěrky duté - samojistící 3.2 mm 2.7 mm polyamid

10370223

Cenové rozmezí
6,8467 Kč - 6,4981 Kč

Skladové zásoby
89 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění zacvaknutím
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění do otvoru
  • Provedení
    nelze stohovat
  • Průměr těla
    6.4 mm
Rozpěrky duté - samojistící 3.9 mm 7.9 mm UL94 V-2 polyamid 6.6

10028674

Cenové rozmezí
7,0833 Kč - 6,375 Kč

Skladové zásoby
13000 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Snap Lock
  • Typ uchycení pro otvor B
    Screw-Fit
  • Průměr těla
    7.9 mm
  • Vnitřní průměr
    3.9 mm
Rozpěrky duté - samojistící 4.3 mm 15.9 mm UL94 V-2 polyamid 6.6

10028711

Cenové rozmezí
4,7654 Kč - 4,2888 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Snap Lock
  • Typ uchycení pro otvor B
    Screw-Fit
  • Průměr těla
    7.9 mm
  • Vnitřní průměr
    4.3 mm
Rozpěrky duté - samojistící 4.3 mm 6.4 mm UL94 V-2 polyamid 6.6

10028742

Cenové rozmezí
7,4347 Kč - 6,6913 Kč

Skladové zásoby
53000 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Snap Lock
  • Typ uchycení pro otvor B
    Screw-Fit
  • Průměr těla
    7.9 mm
  • Vnitřní průměr
    4.3 mm
Rozpěrky s límcem 4.3 mm 12.7 mm UL94 V-2 polyamid 6.6 přírodní

10028780

Cenové rozmezí
4,6355 Kč - 4,1721 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Snap Lock
  • Typ uchycení pro otvor B
    Screw-Fit
  • Průměr těla
    7.9 mm
  • Vnitřní průměr
    4.3 mm
Rozpěrky duté - samojistící 4.3 mm 25.4 mm polyamid 6.6

10174340

Cenové rozmezí
5,5119 Kč - 4,9607 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Snap Lock
  • Typ uchycení pro otvor B
    Screw-Fit
  • Průměr těla
    7.9 mm
  • Vnitřní průměr
    4.3 mm
Rozpěrky s límcem 4.3 mm 11.1 mm UL94 V-2 polyamid 6.6 přírodní

10028773

Cenové rozmezí
4,1585 Kč - 3,7426 Kč

Skladové zásoby
17000 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Snap Lock
  • Typ uchycení pro otvor B
    Screw-Fit
  • Průměr těla
    7.9 mm
  • Vnitřní průměr
    4.3 mm
Rozpěrky duté - samojistící 3.9 mm 6.5 mm polyamid

10381724

Cenové rozmezí
7,9205 Kč - 7,9205 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění zacvaknutím
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění do otvoru
  • Provedení
    nelze stohovat
  • Průměr těla
    6.9 mm
Rozpěrky duté - samojistící 3.8 mm 14.2 mm polyamid

10381762

Cenové rozmezí
9,036 Kč - 9,036 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění zacvaknutím
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění do otvoru
  • Provedení
    nelze stohovat
  • Průměr těla
    6.4 mm
Rozpěrky duté - samojistící 3.3 mm 12.7 mm UL94 V-2 polyamid 6.6

10028629

Cenové rozmezí
3,5126 Kč - 3,1615 Kč

Skladové zásoby
3000 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Snap Lock
  • Typ uchycení pro otvor B
    Screw-Fit
  • Průměr těla
    6.6 mm
  • Vnitřní průměr
    3.3 mm
Rozpěrky duté - samojistící 3.9 mm 6.4 mm UL94 V-2 polyamid 6.6

10028667

Cenové rozmezí
3,5721 Kč - 3,215 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Snap Lock
  • Typ uchycení pro otvor B
    Screw-Fit
  • Průměr těla
    7.9 mm
  • Vnitřní průměr
    3.9 mm