10028704
SSRS6-8-01
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 1000 - 4999 | 4,0229 Kč |
| 5000 + | 3,6207 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Barva | přírodní |
|---|---|
| Typ uchycení pro otvor A | Snap Lock |
| Typ uchycení pro otvor B | Screw-Fit |
| Průměr těla | 7.9 mm |
| Průměr těla | 0.311 in |
| Vnitřní průměr | 3.9 mm |
| Vnitřní průměr | 0.154 in |
| Délka rozpěrky | 12.7 mm |
| Délka rozpěrky | 0.5 in |
| Materiál (podrobně) | Polyamid 66 |
| Norma hořlavosti materiálu | UL94 V-2 |
| Celní nomenklatura | 3926909790 |