Menu Vyhledávání

Rozpěrky duté - samojistící 3.3 mm 7.9 mm UL94 V-2 polyamid 6.6

Tato samojisticí stohovatelná rozpěrka je skvělá pro podporu, izolaci a zakrytí montážních šroubů. Vyrobeno z materiálu s třídou ohnivzdornosti UL 94 V2
Nové objednací číslo:

10028599

Staré objednací číslo:

SSRS4-5-01

1000 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1000 - 4999 3,3553 Kč
5000 + 3,0197 Kč
Standardní balení: 1000

Objednávejte násobky 1000

Cena celkem:

3 355,30 Kč

1000 x 3,3553 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Barva přírodní
Typ uchycení pro otvor A Snap Lock
Typ uchycení pro otvor B Screw-Fit
Průměr těla 6.6 mm
Vnitřní průměr 3.3 mm
Délka rozpěrky 7.9 mm
Materiál (podrobně) Polyamid 66
Norma hořlavosti materiálu UL94 V-2
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás