Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
10028575
SSRS4-3-01
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 1000 - 4999 | 3,2509 Kč |
| 5000 + | 2,9257 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Barva | přírodní |
|---|---|
| Typ uchycení pro otvor A | Snap Lock |
| Typ uchycení pro otvor B | Screw-Fit |
| Průměr těla | 0.26 in |
| Průměr těla | 6.6 mm |
| Vnitřní průměr | 0.13 in |
| Vnitřní průměr | 3.3 mm |
| Délka rozpěrky | 4.7 mm |
| Délka rozpěrky | 0.185 in |
| Materiál (podrobně) | Polyamid 66 |
| Norma hořlavosti materiálu | UL94 V-2 |
| Celní nomenklatura | 3926909790 |