10028292
SRS8-6-01
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 1000 - 11999 | 3,7371 Kč |
| 12000 + | 3,0399 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Barva | přírodní |
|---|---|
| Typ uchycení pro otvor A | Snap Lock |
| Typ uchycení pro otvor B | Screw-Fit |
| Průměr těla | 7.1 mm |
| Průměr těla | 0.28 in |
| Vnitřní průměr | 4.3 mm |
| Vnitřní průměr | 0.169 in |
| Délka rozpěrky | 9.5 mm |
| Délka rozpěrky | 0.374 in |
| Materiál (podrobně) | Polyamid 66 |
| Norma hořlavosti materiálu | UL94 V-2 |
| Celní nomenklatura | 3926909790 |