Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tyto rozpěrky mají konec s vnějším závitem, který lze pevně uchytit šestihrannou maticí. Horní konec má zacvakávací bajonetovou špičku, která zachytí desku plošných spojů v otvoru.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Tloušťka panelu | Kompatibilní velikosti závitu | Délka rozpěrky | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,3367 Kč - 7,8926 Kč | 24400 Skladem |
|
M4
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 4,7551 Kč - 5,8567 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
| 4,5459 Kč - 6,6376 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 4,6295 Kč - 8,4225 Kč | 16200 Skladem |
|
M4
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
| 5,006 Kč - 9,1476 Kč | 100 Skladem |
|
M4
|
0.689 in
17.5 mm
|
||
| 5,4662 Kč - 9,9842 Kč | 34200 Skladem |
|
M4
|
0.937 in
23.8 mm
|
||
| 4,6295 Kč - 5,6475 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 6,4424 Kč - 7,795 Kč | 1000 Skladem |
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 5,1176 Kč - 9,3289 Kč | 23700 Skladem |
|
M4
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 5,5917 Kč - 10,2074 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
M4
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 4,7132 Kč - 8,6038 Kč | 20500 Skladem |
|
M4
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 4,7551 Kč - 5,8567 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 4,8108 Kč - 5,8149 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 4,8945 Kč - 5,9961 Kč | 10000 Skladem |
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 4,8945 Kč - 5,9961 Kč | 8650 Skladem |
|
M3
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 5,9961 Kč - 5,9961 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
M3
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 3,9184 Kč - 3,9184 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
M4
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 3,9184 Kč - 3,9184 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
M4
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 3,1375 Kč - 3,1375 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 3,1375 Kč - 3,1375 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
M2.5
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi