Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
10013830
LCCBS-TM-6-01
Množství | Jednotková cena |
---|---|
1000 - 4999 | 5,8149 Kč |
5000 + | 4,7411 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Barva | přírodní |
---|---|
Typ uchycení pro otvor A | Snap Lock |
Typ uchycení pro otvor B | Upevnění vnějším závitem |
Kompatibilní velikosti závitu | #6-32 |
Průměr těla | 0.28 in |
Průměr těla | 7.1 mm |
Průměr otvoru A | 4.8 mm |
Průměr otvoru A | 0.189 in |
Délka rozpěrky | 10.7 mm |
Délka rozpěrky | 0.421 in |
Délka závitu | 0.299 in |
Délka závitu | 7.6 mm |
Materiál (podrobně) | polyamid 6.6 |
Norma hořlavosti materiálu | UL94 V-2 |
Výška zajišťovací hlavy A | 0.22 in |
Výška zajišťovací hlavy A | 5.6 mm |
Celní nomenklatura | 3926909790 |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi