Menu Vyhledávání

Rozpěrky uchycené šroubem 19.1 mm UL94 V-2

This clip-in top support with tension wings has a round solid body and is fixed down with a 3.5mm self taping screw. This item is manufactured with material rated UL94 V-2.
Nové objednací číslo:

10184325

Staré objednací číslo:

100219100002

400 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
100 - 499 7,8421 Kč
500 - 999 5,5728 Kč
1000 + 4,2945 Kč
Standardní balení: 100

Objednávejte násobky 100

Cena celkem:

784,21 Kč

100 x 7,8421 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Barva přírodní
Typ uchycení pro otvor A Snap Lock
Typ uchycení pro otvor B Upevnění skrze vnitřní závit
Průměr otvoru A 4.0 mm
Délka rozpěrky 19.1 mm
Materiál (podrobně) polyamid 6.6
Norma hořlavosti materiálu UL94 V-2
Provedení 2
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás