Menu Vyhledávání

Rozpěrky – šestihranné – izolační

Skladem

Tyto distanční sloupky jsou navrženy pro montáž bez použití montážních nástrojů. Šestihranné distanční sloupky jsou vhodné pro širokou škálu použití a jsou ideální tam, kde je vyžadována vysoká mechanická pevnost, robustní konstrukce, odsazení nebo izolace pro elektronická zařízení s vyšším napětím. Tělo je vyrobeno z polyamidu s třídou hořlavosti UL94 V-2 a závit z mosazi.

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 137
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Velikost vnějšího závitu Vzdálenost mezi ploškami Délka závitu Délka rozpěrky Koupit
44,7575 Kč - 44,7575 Kč 100 Skladem
9.5 mm
9.0 mm
30.0 mm
52,9546 Kč - 52,9546 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
12.7 mm
12.7 mm
30.0 mm
70,9214 Kč - 70,9214 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
12.7 mm
12.7 mm
55.0 mm
20,9694 Kč - 20,9694 Kč 600 Skladem
7.0 mm
6.0 mm
6.0 mm
23,124 Kč - 23,124 Kč 405 Skladem
M3
6.0 mm
6.0 mm
10.0 mm
81,1266 Kč - 81,1266 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.0 mm
6.0 mm
11.0 mm
23,124 Kč - 23,124 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.0 mm
6.0 mm
12.0 mm
22,5599 Kč - 22,5599 Kč 700 Skladem
7.0 mm
6.0 mm
11.0 mm
18,6674 Kč - 18,6674 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.0 mm
6.0 mm
4.0 mm
20,9694 Kč - 20,9694 Kč 5200 Skladem
7.0 mm
6.0 mm
5.0 mm
21,5892 Kč - 21,5892 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.0 mm
6.0 mm
8.0 mm
21,0626 Kč - 21,0626 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
7.0 mm
6.0 mm
7.0 mm
28,7257 Kč - 28,7257 Kč 3170 Skladem
8.0 mm
6.0 mm
15.0 mm
28,7257 Kč - 28,7257 Kč 900 Skladem
8.0 mm
6.0 mm
15.0 mm
2,6229 Kč - 3,1598 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
7.1 mm
11.1 mm
152,0233 Kč - 152,0233 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
8.0 mm
6.0 mm
30.0 mm
30,0505 Kč - 30,0505 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
8.0 mm
6.0 mm
20.0 mm
  • z/ze 7
Rozpěrky - vnitřní/vnější závit šestihran 9.5 mm M5 30.0 mm

10156636

Cenové rozmezí
44,7575 Kč - 44,7575 Kč

Skladové zásoby
100 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Tvar rozpěrky
    šestihran
  • Vzdálenost mezi ploškami
    9.5 mm
  • Provozní teplota
    -40 - 105 °C
  • Délka rozpěrky
    30.0 mm
Rozpěrky - vnitřní/vnější závit šestihran 12.7 mm M6 30.0 mm

10156742

Cenové rozmezí
52,9546 Kč - 52,9546 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Tvar rozpěrky
    šestihran
  • Vzdálenost mezi ploškami
    12.7 mm
  • Provozní teplota
    -40 - 105 °C
  • Délka rozpěrky
    30.0 mm
Rozpěrky - vnitřní/vnější závit šestihran 12.7 mm M6 55.0 mm

10156841

Cenové rozmezí
70,9214 Kč - 70,9214 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Tvar rozpěrky
    šestihran
  • Vzdálenost mezi ploškami
    12.7 mm
  • Provozní teplota
    -40 - 105 °C
  • Délka rozpěrky
    55.0 mm
Rozpěrky - vnější/vnější závit šestihran 7.0 mm M2.5 6.0 mm polyamid

10314517

Cenové rozmezí
20,9694 Kč - 20,9694 Kč

Skladové zásoby
600 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Tvar rozpěrky
    šestihran
  • Vzdálenost mezi ploškami
    7.0 mm
  • Délka rozpěrky
    6.0 mm
  • Délka závitu
    6.0 mm
Rozpěrky - vnější/vnější závit šestihran 6.0 mm M2.5 10.0 mm Nylon 6;Brass

10161562

Cenové rozmezí
23,124 Kč - 23,124 Kč

Skladové zásoby
405 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Tvar rozpěrky
    šestihran
  • Vzdálenost mezi ploškami
    6.0 mm
  • Velikost vnějšího závitu
    M3
  • Délka rozpěrky
    10.0 mm
Rozpěrky - vnější/vnější závit šestihran 6.0 mm M2.5 11.0 mm polyamid

10638903

Cenové rozmezí
81,1266 Kč - 81,1266 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Tvar rozpěrky
    šestihran
  • Vzdálenost mezi ploškami
    6.0 mm
  • Délka rozpěrky
    11.0 mm
  • Délka závitu
    6.0 mm
Rozpěrky - vnější/vnější závit šestihran 6.0 mm M2.5 12.0 mm Nylon 6;Brass

10161517

Cenové rozmezí
23,124 Kč - 23,124 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Tvar rozpěrky
    šestihran
  • Vzdálenost mezi ploškami
    6.0 mm
  • Délka rozpěrky
    12.0 mm
  • Délka závitu
    6.0 mm
Rozpěrky - vnější/vnější závit šestihran 7.0 mm M2.5 11.0 mm polyamid 6.6

10433508

Cenové rozmezí
22,5599 Kč - 22,5599 Kč

Skladové zásoby
700 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Tvar rozpěrky
    šestihran
  • Vzdálenost mezi ploškami
    7.0 mm
  • Délka rozpěrky
    11.0 mm
  • Délka závitu
    6.0 mm
Rozpěrky - vnější/vnější závit šestihran 6.0 mm M2.5 4.0 mm polyamid

10429440

Cenové rozmezí
18,6674 Kč - 18,6674 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Tvar rozpěrky
    šestihran
  • Vzdálenost mezi ploškami
    6.0 mm
  • Délka rozpěrky
    4.0 mm
  • Délka závitu
    6.0 mm
Rozpěrky - vnější/vnější závit šestihran 7.0 mm M2.5 5.0 mm polyamid

10161593

Cenové rozmezí
20,9694 Kč - 20,9694 Kč

Skladové zásoby
5200 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Tvar rozpěrky
    šestihran
  • Vzdálenost mezi ploškami
    7.0 mm
  • Délka rozpěrky
    5.0 mm
  • Délka závitu
    6.0 mm
Rozpěrky - vnější/vnější závit šestihran 6.0 mm M2.5 8.0 mm polyamid

10161531

Cenové rozmezí
21,5892 Kč - 21,5892 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Tvar rozpěrky
    šestihran
  • Vzdálenost mezi ploškami
    6.0 mm
  • Délka rozpěrky
    8.0 mm
  • Délka závitu
    6.0 mm
Rozpěrky - vnější/vnější závit šestihran 7.0 mm M2.5 7.0 mm polyamid

10638910

Cenové rozmezí
21,0626 Kč - 21,0626 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Tvar rozpěrky
    šestihran
  • Vzdálenost mezi ploškami
    7.0 mm
  • Délka rozpěrky
    7.0 mm
  • Délka závitu
    6.0 mm
Rozpěrky - vnitřní/vnější závit šestihran 8.0 mm M4 15.0 mm

10313800

Cenové rozmezí
28,7257 Kč - 28,7257 Kč

Skladové zásoby
3170 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Tvar rozpěrky
    šestihran
  • Vzdálenost mezi ploškami
    8.0 mm
  • Provozní teplota
    -40 - 105 °C
  • Délka rozpěrky
    15.0 mm
Rozpěrky - vnější/vnější závit šestihran M4 15.0 mm polyamid 6.6

10313817

Cenové rozmezí
28,7257 Kč - 28,7257 Kč

Skladové zásoby
900 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Tvar rozpěrky
    šestihran
  • Vzdálenost mezi ploškami
    8.0 mm
  • Délka rozpěrky
    15.0 mm
  • Délka závitu
    6.0 mm
Podpora zacvakávacího zámku 11.1 mm polyamid UL94 V-0 přírodní

10012369

Cenové rozmezí
3,1598 Kč - 2,6229 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Vzdálenost mezi ploškami
    7.1 mm
  • Délka rozpěrky
    11.1 mm
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-0
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
Rozpěrky - vnitřní/vnější závit šestihran 8.0 mm M4 30.0 mm

10313831

Cenové rozmezí
152,0233 Kč - 152,0233 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Tvar rozpěrky
    šestihran
  • Vzdálenost mezi ploškami
    8.0 mm
  • Provozní teplota
    -40 - 105 °C
  • Délka rozpěrky
    30.0 mm
Rozpěrky - vnitřní/vnější závit šestihran 8.0 mm M4 20.0 mm

10313824

Cenové rozmezí
30,0505 Kč - 30,0505 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Tvar rozpěrky
    šestihran
  • Vzdálenost mezi ploškami
    8.0 mm
  • Provozní teplota
    -40 - 105 °C
  • Délka rozpěrky
    20.0 mm