Menu Vyhledávání

Rozpěrky – šestihranné – izolační

Skladem

Tyto distanční sloupky jsou navrženy pro montáž bez použití montážních nástrojů. Šestihranné distanční sloupky jsou vhodné pro širokou škálu použití a jsou ideální tam, kde je vyžadována vysoká mechanická pevnost, robustní konstrukce, odsazení nebo izolace pro elektronická zařízení s vyšším napětím. Tělo je vyrobeno z polyamidu s třídou hořlavosti UL94 V-2 a závit z mosazi.

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 137
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Velikost vnějšího závitu Vzdálenost mezi ploškami Délka závitu Délka rozpěrky Koupit
29,66 Kč - 45,264 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
10.0 mm
10.0 mm
25.0 mm
31,3473 Kč - 47,8158 Kč 2078 Skladem
10.0 mm
10.0 mm
30.0 mm
20,9694 Kč - 20,9694 Kč 600 Skladem
7.0 mm
6.0 mm
4.0 mm
23,124 Kč - 23,124 Kč 200 Skladem
6.0 mm
6.0 mm
10.0 mm
20,9694 Kč - 20,9694 Kč 800 Skladem
7.0 mm
6.0 mm
6.0 mm
22,5599 Kč - 22,5599 Kč 5700 Skladem
7.0 mm
6.0 mm
11.0 mm
21,5892 Kč - 21,5892 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.0 mm
6.0 mm
8.0 mm
23,124 Kč - 23,124 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.0 mm
6.0 mm
12.0 mm
18,6674 Kč - 18,6674 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.0 mm
6.0 mm
4.0 mm
20,9694 Kč - 20,9694 Kč 5200 Skladem
7.0 mm
6.0 mm
5.0 mm
23,124 Kč - 23,124 Kč 405 Skladem
M3
6.0 mm
6.0 mm
10.0 mm
81,1266 Kč - 81,1266 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.0 mm
6.0 mm
11.0 mm
21,0626 Kč - 21,0626 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
7.0 mm
6.0 mm
7.0 mm
15,0601 Kč - 24,4726 Kč 6200 Skladem
6.0 mm
20.0 mm
20.0 mm
35,564 Kč - 35,564 Kč 200 Skladem
6.4 mm
6.0 mm
25.0 mm
31,3333 Kč - 34,7497 Kč 7200 Skladem
6.4 mm
6.0 mm
15.0 mm
35,3406 Kč - 35,3406 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.4 mm
6.0 mm
30.0 mm
34,0292 Kč - 34,0292 Kč 200 Skladem
6.4 mm
6.0 mm
20.0 mm
32,4683 Kč - 32,4683 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.4 mm
6.0 mm
20.0 mm
41,5553 Kč - 41,5553 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.4 mm
6.0 mm
45.0 mm
  • z/ze 7
Rozpěrky - vnitřní/vnitřní závit šestihran 10.0 mm M5 25.0 mm

10132005

Cenové rozmezí
45,264 Kč - 29,66 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Tvar rozpěrky
    šestihran
  • Vzdálenost mezi ploškami
    10.0 mm
  • Délka rozpěrky
    25.0 mm
  • Délka závitu
    10.0 mm
Rozpěrky - vnitřní/vnitřní závit šestihran 10.0 mm M5 30.0 mm

10132012

Cenové rozmezí
47,8158 Kč - 31,3473 Kč

Skladové zásoby
2078 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Tvar rozpěrky
    šestihran
  • Vzdálenost mezi ploškami
    10.0 mm
  • Délka rozpěrky
    30.0 mm
  • Délka závitu
    10.0 mm
Rozpěrky - vnější/vnější závit šestihran 7.0 mm M2.5 4.0 mm polyamid

10314500

Cenové rozmezí
20,9694 Kč - 20,9694 Kč

Skladové zásoby
600 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Tvar rozpěrky
    šestihran
  • Vzdálenost mezi ploškami
    7.0 mm
  • Délka rozpěrky
    4.0 mm
  • Délka závitu
    6.0 mm
Rozpěrky - vnější/vnější závit šestihran 6.0 mm M2.5 10.0 mm Nylon 6;Brass

10161487

Cenové rozmezí
23,124 Kč - 23,124 Kč

Skladové zásoby
200 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Tvar rozpěrky
    šestihran
  • Vzdálenost mezi ploškami
    6.0 mm
  • Délka rozpěrky
    10.0 mm
  • Délka závitu
    6.0 mm
Rozpěrky - vnější/vnější závit šestihran 7.0 mm M2.5 6.0 mm polyamid

10314517

Cenové rozmezí
20,9694 Kč - 20,9694 Kč

Skladové zásoby
800 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Tvar rozpěrky
    šestihran
  • Vzdálenost mezi ploškami
    7.0 mm
  • Délka rozpěrky
    6.0 mm
  • Délka závitu
    6.0 mm
Rozpěrky - vnější/vnější závit šestihran 7.0 mm M2.5 11.0 mm polyamid 6.6

10433508

Cenové rozmezí
22,5599 Kč - 22,5599 Kč

Skladové zásoby
5700 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Tvar rozpěrky
    šestihran
  • Vzdálenost mezi ploškami
    7.0 mm
  • Délka rozpěrky
    11.0 mm
  • Délka závitu
    6.0 mm
Rozpěrky - vnější/vnější závit šestihran 6.0 mm M2.5 8.0 mm polyamid

10161531

Cenové rozmezí
21,5892 Kč - 21,5892 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Tvar rozpěrky
    šestihran
  • Vzdálenost mezi ploškami
    6.0 mm
  • Délka rozpěrky
    8.0 mm
  • Délka závitu
    6.0 mm
Rozpěrky - vnější/vnější závit šestihran 6.0 mm M2.5 12.0 mm Nylon 6;Brass

10161517

Cenové rozmezí
23,124 Kč - 23,124 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Tvar rozpěrky
    šestihran
  • Vzdálenost mezi ploškami
    6.0 mm
  • Délka rozpěrky
    12.0 mm
  • Délka závitu
    6.0 mm
Rozpěrky - vnější/vnější závit šestihran 6.0 mm M2.5 4.0 mm polyamid

10429440

Cenové rozmezí
18,6674 Kč - 18,6674 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Tvar rozpěrky
    šestihran
  • Vzdálenost mezi ploškami
    6.0 mm
  • Délka rozpěrky
    4.0 mm
  • Délka závitu
    6.0 mm
Rozpěrky - vnější/vnější závit šestihran 7.0 mm M2.5 5.0 mm polyamid

10161593

Cenové rozmezí
20,9694 Kč - 20,9694 Kč

Skladové zásoby
5200 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Tvar rozpěrky
    šestihran
  • Vzdálenost mezi ploškami
    7.0 mm
  • Délka rozpěrky
    5.0 mm
  • Délka závitu
    6.0 mm
Rozpěrky - vnější/vnější závit šestihran 6.0 mm M2.5 10.0 mm Nylon 6;Brass

10161562

Cenové rozmezí
23,124 Kč - 23,124 Kč

Skladové zásoby
405 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Tvar rozpěrky
    šestihran
  • Vzdálenost mezi ploškami
    6.0 mm
  • Velikost vnějšího závitu
    M3
  • Délka rozpěrky
    10.0 mm
Rozpěrky - vnější/vnější závit šestihran 6.0 mm M2.5 11.0 mm polyamid

10638903

Cenové rozmezí
81,1266 Kč - 81,1266 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Tvar rozpěrky
    šestihran
  • Vzdálenost mezi ploškami
    6.0 mm
  • Délka rozpěrky
    11.0 mm
  • Délka závitu
    6.0 mm
Rozpěrky - vnější/vnější závit šestihran 7.0 mm M2.5 7.0 mm polyamid

10638910

Cenové rozmezí
21,0626 Kč - 21,0626 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Tvar rozpěrky
    šestihran
  • Vzdálenost mezi ploškami
    7.0 mm
  • Délka rozpěrky
    7.0 mm
  • Délka závitu
    6.0 mm
Rozpěrky - vnitřní/vnitřní závit šestihran 6.0 mm M3 20.0 mm

10131800

Cenové rozmezí
24,4726 Kč - 15,0601 Kč

Skladové zásoby
6200 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Tvar rozpěrky
    šestihran
  • Vzdálenost mezi ploškami
    6.0 mm
  • Délka rozpěrky
    20.0 mm
  • Délka závitu
    20.0 mm
Rozpěrky - vnitřní/vnější závit šestihran 6.4 mm M2.5 25.0 mm

10156223

Cenové rozmezí
35,564 Kč - 35,564 Kč

Skladové zásoby
200 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Tvar rozpěrky
    šestihran
  • Vzdálenost mezi ploškami
    6.4 mm
  • Provozní teplota
    -40 - 105 °C
  • Délka rozpěrky
    25.0 mm
Rozpěrky - vnitřní/vnější závit šestihran 6.4 mm M3 15.0 mm

10010655

Cenové rozmezí
34,7497 Kč - 31,3333 Kč

Skladové zásoby
7200 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Tvar rozpěrky
    šestihran
  • Vzdálenost mezi ploškami
    6.4 mm
  • Provozní teplota
    -40 - 105 °C
  • Délka rozpěrky
    15.0 mm
Rozpěrky - vnitřní/vnější závit šestihran 6.4 mm M3 30.0 mm

10156339

Cenové rozmezí
35,3406 Kč - 35,3406 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Tvar rozpěrky
    šestihran
  • Vzdálenost mezi ploškami
    6.4 mm
  • Provozní teplota
    -40 - 105 °C
  • Délka rozpěrky
    30.0 mm
Rozpěrky - vnitřní/vnější závit šestihran 6.4 mm M2.5 20.0 mm

10156209

Cenové rozmezí
34,0292 Kč - 34,0292 Kč

Skladové zásoby
200 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Tvar rozpěrky
    šestihran
  • Vzdálenost mezi ploškami
    6.4 mm
  • Provozní teplota
    -40 - 105 °C
  • Délka rozpěrky
    20.0 mm
Rozpěrky - vnitřní/vnější závit šestihran 6.4 mm M3 20.0 mm

10156285

Cenové rozmezí
32,4683 Kč - 32,4683 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Tvar rozpěrky
    šestihran
  • Vzdálenost mezi ploškami
    6.4 mm
  • Provozní teplota
    -40 - 105 °C
  • Délka rozpěrky
    20.0 mm
Rozpěrky - vnitřní/vnější závit šestihran 6.4 mm M3 45.0 mm

10156391

Cenové rozmezí
41,5553 Kč - 41,5553 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Tvar rozpěrky
    šestihran
  • Vzdálenost mezi ploškami
    6.4 mm
  • Provozní teplota
    -40 - 105 °C
  • Délka rozpěrky
    45.0 mm