Menu Vyhledávání

Rozpěrky - vnitřní/vnější závit šestihran 12.7 mm M6 40.0 mm

Tento polyamidový izolační distanční sloupek s vnějším a vnitřním závitem poskytuje elektrickou izolaci pro citlivé komponenty na deskách plošných spojů.
Nové objednací číslo:

10156773

Staré objednací číslo:

HSM6-12.7-40-2

80 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
100 + 58,8681 Kč
Standardní balení: 100

Objednávejte násobky 100

Cena celkem:

5 886,81 Kč

100 x 58,8681 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Barva přírodní
Tvar rozpěrky šestihran
Vzdálenost mezi ploškami 12.7 mm
Provozní teplota -40 - 105 °C
Délka rozpěrky 40.0 mm
Délka závitu 12.7 mm
Norma hořlavosti materiálu UL94 HB
Materiál (podrobně) Polyamid 6
Celní nomenklatura 7415330000

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás