Menu Vyhledávání

Rozpěrky - vnitřní/vnitřní závit 8.0 mm 40.0 mm

Tento polyamidový izolační distanční sloupek s vnitřním závitem na obou koncích poskytuje elektrickou izolaci pro citlivé komponenty na deskách plošných spojů.
Nové objednací číslo:

10156513

Staré objednací číslo:

HSM4-8-40-1

600 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
100 - 499 42,3805 Kč
500 - 999 33,848 Kč
1000 + 32,0459 Kč
Standardní balení: 100

Objednávejte násobky 100

Cena celkem:

4 238,05 Kč

100 x 42,3805 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Barva přírodní
Tvar rozpěrky šestihran
Vzdálenost mezi ploškami 8.0 mm
Délka rozpěrky 40.0 mm
Norma hořlavosti materiálu UL94 HB
Materiál (podrobně) Polyamid 6
Celní nomenklatura 7415330000

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás