Menu Vyhledávání

Rozpěrky - vnější/vnější závit šestihran 6.4 mm M2.5 15.0 mm polyamid 6

Tento nylonový izolační distanční sloupek s vnějším a vnitřním závitem poskytuje elektrickou izolaci pro citlivé komponenty na deskách plošných spojů.
Nové objednací číslo:

10156186

Staré objednací číslo:

HSM2.5-6.4-15-3

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
100 + 32,5093 Kč
Standardní balení: 100

Objednávejte násobky 100

Cena celkem:

3 250,93 Kč

100 x 32,5093 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Barva přírodní
Tvar rozpěrky šestihran
Vzdálenost mezi ploškami 6.4 mm
Délka rozpěrky 15.0 mm
Délka závitu 6.0 mm
Norma hořlavosti materiálu UL94 HB
Materiál (podrobně) Polyamid 6
Celní nomenklatura 7415330000

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás