Tyto distanční sloupky mají průchozí otvor. Pro vyřezání závitu do plastu se používají samořezné šrouby, které zajistí pevný spoj. Jsou dostupné v mnoha distančních délkách pro několik různých velikostí šroubů.
Produktová řada: SR2791
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Vzdálenost mezi ploškami | Kompatibilní velikosti závitu | Délka rozpěrky | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,487 Kč - 3,6318 Kč | 1000 Skladem |
0.252 in
6.4 mm
|
#6
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 2,7002 Kč - 10,9158 Kč | 400 Skladem |
0.252 in
6.4 mm
|
#4
|
1.252 in
31.8 mm
|
||
| 1,5368 Kč - 1,5368 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.252 in
6.4 mm
|
#4
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 4,0215 Kč - 4,0215 Kč | 65000 Skladem |
0.374 in
9.5 mm
|
#8
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 2,4847 Kč - 2,4847 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.252 in
6.4 mm
|
#4
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 2,5853 Kč - 4,2801 Kč | 1000 Skladem |
0.252 in
6.4 mm
|
#4
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 7,1957 Kč - 7,1957 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.374 in
9.5 mm
|
#4
|
1.752 in
44.5 mm
|
||
| 10,7578 Kč - 33,6665 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.374 in
9.5 mm
|
#4
|
2 in
50.8 mm
|
||
| 9,8385 Kč - 30,6504 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.374 in
9.5 mm
|
#8
|
1.252 in
31.8 mm
|
||
| 2,0969 Kč - 3,4758 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.189 in
4.8 mm
|
#4
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 3,4471 Kč - 12,3521 Kč | 400 Skladem |
0.189 in
4.8 mm
|
#4
|
1.5 in
38.1 mm
|
||
| 3,7343 Kč - 3,7343 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.374 in
9.5 mm
|
#8
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 3,6194 Kč - 3,6194 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.189 in
4.8 mm
|
#4
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 3,5332 Kč - 12,5962 Kč | 400 Skladem |
0.189 in
4.8 mm
|
#4
|
1.752 in
44.5 mm
|
||
| 1,5368 Kč - 1,5368 Kč | 1000 Skladem |
0.189 in
4.8 mm
|
#4
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 1,2424 Kč - 1,2424 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.189 in
4.8 mm
|
#4
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 8,728 Kč - 9,0589 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.189 in
4.8 mm
|
#4
|
1.252 in
31.8 mm
|
||
| 4,754 Kč - 4,754 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.374 in
9.5 mm
|
#8
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 3,2891 Kč - 3,2891 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.189 in
4.8 mm
|
#4
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 1,9676 Kč - 1,9676 Kč | 1000 Skladem |
0.252 in
6.4 mm
|
#4
|
0.626 in
15.9 mm