Menu Vyhledávání

Rozpěrky – šestihranné, bez zápichu

Skladem

Tyto PCB rozpěrky jsou navrženy tak, aby je bylo možno instalovat ručně a aby nevyžadovaly žádné montážní nástroje. Díky své konstrukci se závity se snadno instalují. Tyto šestihranné mosazné distanční sloupky jsou vhodné pro širokou škálu použití a jsou k dispozici ve verzi bez zápichu i se zápichem. Distanční sloupky bez zápichu mají vyšší stabilitu, nicméně je pro jejich montáž třeba použít podložku. Distanční sloupky se zápichem umožňují mnohem rychlejší montáž, při které není třeba používat podložku

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 320
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Materiál Délka závitu Kompatibilní velikosti závitu Délka rozpěrky Koupit
14,5441 Kč - 29,0344 Kč 21780 Skladem
mosaz
6.0 mm
M3
10.0 mm
18,5205 Kč - 37,0394 Kč 2860 Skladem
mosaz
8.0 mm
M3
20.0 mm
18,5462 Kč - 37,0782 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
mosaz
6.0 mm
M3
20.0 mm
46,5887 Kč - 46,5887 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
mosaz
6.0 mm
M3
50.0 mm
14,2233 Kč - 28,4214 Kč 7630 Skladem
mosaz
8.0 mm
M3
12.0 mm
17,598 Kč - 35,1629 Kč 1893 Skladem
mosaz
8.0 mm
M4
8.0 mm
37,8533 Kč - 37,8533 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
mosaz
8.0 mm
M5
15.0 mm
11,058 Kč - 22,063 Kč 14000 Skladem
mosaz
6.0 mm
M2.5
5.0 mm
16,092 Kč - 32,1752 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
mosaz
8.0 mm
M3
20.0 mm
15,2135 Kč - 15,2135 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
ocel
12.0 mm
5.0 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
ocel
6.0 mm
15,2553 Kč - 15,2553 Kč 7300 Skladem
mosaz
6.0 mm
M2.5
18.0 mm
12,7871 Kč - 25,587 Kč 7300 Skladem
mosaz
6.0 mm
M2.5
10.0 mm
13,2333 Kč - 13,2333 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
mosaz
8.0 mm
M3
9.0 mm
12,9405 Kč - 25,8934 Kč 16944 Skladem
mosaz
8.0 mm
M3
10.0 mm
14,3371 Kč - 28,6349 Kč 200 Skladem
mosaz
8.0 mm
M3
12.0 mm
13,1187 Kč - 26,2549 Kč 60 Skladem
mosaz
8.0 mm
M3
8.0 mm
14,0839 Kč - 28,1916 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
mosaz
6.0 mm
M2.5
12.0 mm
15,9944 Kč - 32,022 Kč 45 Skladem
mosaz
6.0 mm
M3
15.0 mm
11,1834 Kč - 27,0425 Kč 8640 Skladem
mosaz
6.0 mm
M3
8.0 mm
  • z/ze 16
Rozpěrky - vnitřní/vnější závit M3 10.0 mm mosaz

20069827

Cenové rozmezí
29,0344 Kč - 14,5441 Kč

Skladové zásoby
21780 Skladem
Parametry
  • Povrchová úprava
    poniklováno
  • Materiál (podrobně)
    mosaz
  • Tvar rozpěrky
    šestihran
  • Typ závitu
    Metric
  • Kompatibilní velikosti závitu
    M3
Rozpěrky - vnitřní/vnější závit M3 20.0 mm mosaz

20070083

Cenové rozmezí
37,0394 Kč - 18,5205 Kč

Skladové zásoby
2860 Skladem
Parametry
  • Povrchová úprava
    poniklováno
  • Materiál (podrobně)
    mosaz
  • Tvar rozpěrky
    šestihran
  • Typ závitu
    Metric
  • Kompatibilní velikosti závitu
    M3
Rozpěrky - vnitřní/vnější závit M3 20.0 mm mosaz

20069865

Cenové rozmezí
37,0782 Kč - 18,5462 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Povrchová úprava
    poniklováno
  • Materiál (podrobně)
    mosaz
  • Tvar rozpěrky
    šestihran
  • Typ závitu
    Metric
  • Kompatibilní velikosti závitu
    M3
Rozpěrky - vnitřní/vnější závit M3 50.0 mm mosaz

20069926

Cenové rozmezí
46,5887 Kč - 46,5887 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Povrchová úprava
    poniklováno
  • Materiál (podrobně)
    mosaz
  • Tvar rozpěrky
    šestihran
  • Typ závitu
    Metric
  • Kompatibilní velikosti závitu
    M3
Rozpěrky - vnitřní/vnější závit M3 12.0 mm mosaz

20069988

Cenové rozmezí
28,4214 Kč - 14,2233 Kč

Skladové zásoby
7630 Skladem
Parametry
  • Povrchová úprava
    poniklováno
  • Materiál (podrobně)
    mosaz
  • Tvar rozpěrky
    šestihran
  • Typ závitu
    Metric
  • Kompatibilní velikosti závitu
    M3
Rozpěrky - vnitřní/vnější závit M4 8.0 mm mosaz

20070281

Cenové rozmezí
35,1629 Kč - 17,598 Kč

Skladové zásoby
1893 Skladem
Parametry
  • Povrchová úprava
    poniklováno
  • Materiál (podrobně)
    mosaz
  • Tvar rozpěrky
    šestihran
  • Typ závitu
    Metric
  • Kompatibilní velikosti závitu
    M4
Rozpěrky - vnitřní/vnější závit M5 15.0 mm mosaz

20070342

Cenové rozmezí
37,8533 Kč - 37,8533 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Povrchová úprava
    poniklováno
  • Materiál (podrobně)
    mosaz
  • Tvar rozpěrky
    šestihran
  • Typ závitu
    Metric
  • Kompatibilní velikosti závitu
    M5
Rozpěrky - vnitřní/vnější závit M2.5 5.0 mm mosaz

20069711

Cenové rozmezí
22,063 Kč - 11,058 Kč

Skladové zásoby
14000 Skladem
Parametry
  • Povrchová úprava
    poniklováno
  • Materiál (podrobně)
    mosaz
  • Tvar rozpěrky
    šestihran
  • Typ závitu
    Metric
  • Kompatibilní velikosti závitu
    M2.5
Rozpěrky - vnitřní/vnější závit M3 20.0 mm mosaz

20070076

Cenové rozmezí
32,1752 Kč - 16,092 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Povrchová úprava
    poniklováno
  • Materiál (podrobně)
    mosaz
  • Tvar rozpěrky
    šestihran
  • Typ závitu
    Metric
  • Kompatibilní velikosti závitu
    M3
Rozpěrky - vnitřní/vnější závit 5.0 mm 5.0 mm ocel

20054854

Cenové rozmezí
15,2135 Kč - 15,2135 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    ocel
  • Vzdálenost mezi ploškami
    5.0 mm
  • Délka vnitřního závitu
    3.0 mm
  • Délka rozpěrky
    5.0 mm
Rozpěrky - vnitřní/vnější závit 5.0 mm ocel

20054861


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    ocel
  • Délka závitu
    6.0 mm
  • Celní nomenklatura
    8301600090
Rozpěrky - vnitřní/vnější závit M2.5 18.0 mm mosaz

20069674

Cenové rozmezí
15,2553 Kč - 15,2553 Kč

Skladové zásoby
7300 Skladem
Parametry
  • Povrchová úprava
    poniklováno
  • Materiál (podrobně)
    mosaz
  • Tvar rozpěrky
    šestihran
  • Typ závitu
    Metric
  • Kompatibilní velikosti závitu
    M2.5
Rozpěrky - vnitřní/vnější závit M2.5 10.0 mm mosaz

20069643

Cenové rozmezí
25,587 Kč - 12,7871 Kč

Skladové zásoby
7300 Skladem
Parametry
  • Povrchová úprava
    poniklováno
  • Materiál (podrobně)
    mosaz
  • Tvar rozpěrky
    šestihran
  • Typ závitu
    Metric
  • Kompatibilní velikosti závitu
    M2.5
Rozpěrky - vnitřní/vnější závit M3 9.0 mm mosaz

20070151

Cenové rozmezí
13,2333 Kč - 13,2333 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Povrchová úprava
    poniklováno
  • Materiál (podrobně)
    mosaz
  • Tvar rozpěrky
    šestihran
  • Typ závitu
    Metric
  • Kompatibilní velikosti závitu
    M3
Rozpěrky - vnitřní/vnější závit M3 10.0 mm mosaz

20069957

Cenové rozmezí
25,8934 Kč - 12,9405 Kč

Skladové zásoby
16944 Skladem
Parametry
  • Povrchová úprava
    poniklováno
  • Materiál (podrobně)
    mosaz
  • Tvar rozpěrky
    šestihran
  • Typ závitu
    Metric
  • Kompatibilní velikosti závitu
    M3
Rozpěrky - vnitřní/vnější závit M3 12.0 mm mosaz

20069995

Cenové rozmezí
28,6349 Kč - 14,3371 Kč

Skladové zásoby
200 Skladem
Parametry
  • Povrchová úprava
    poniklováno
  • Materiál (podrobně)
    mosaz
  • Tvar rozpěrky
    šestihran
  • Typ závitu
    Metric
  • Kompatibilní velikosti závitu
    M3
Rozpěrky - vnitřní/vnější závit M3 8.0 mm mosaz

20070144

Cenové rozmezí
26,2549 Kč - 13,1187 Kč

Skladové zásoby
60 Skladem
Parametry
  • Povrchová úprava
    poniklováno
  • Materiál (podrobně)
    mosaz
  • Tvar rozpěrky
    šestihran
  • Typ závitu
    Metric
  • Kompatibilní velikosti závitu
    M3
Rozpěrky - vnitřní/vnější závit M2.5 12.0 mm mosaz

20069650

Cenové rozmezí
28,1916 Kč - 14,0839 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Povrchová úprava
    poniklováno
  • Materiál (podrobně)
    mosaz
  • Tvar rozpěrky
    šestihran
  • Typ závitu
    Metric
  • Kompatibilní velikosti závitu
    M2.5
Rozpěrky - vnitřní/vnější závit M3 15.0 mm mosaz

20069841

Cenové rozmezí
32,022 Kč - 15,9944 Kč

Skladové zásoby
45 Skladem
Parametry
  • Povrchová úprava
    poniklováno
  • Materiál (podrobně)
    mosaz
  • Tvar rozpěrky
    šestihran
  • Typ závitu
    Metric
  • Kompatibilní velikosti závitu
    M3
Rozpěrky - vnitřní/vnější závit M3 8.0 mm mosaz

20069940

Cenové rozmezí
27,0425 Kč - 11,1834 Kč

Skladové zásoby
8640 Skladem
Parametry
  • Povrchová úprava
    poniklováno
  • Materiál (podrobně)
    mosaz
  • Tvar rozpěrky
    šestihran
  • Typ závitu
    Metric
  • Kompatibilní velikosti závitu
    M3