Tyto PCB rozpěrky jsou navrženy tak, aby je bylo možno instalovat ručně a aby nevyžadovaly žádné montážní nástroje. Díky své konstrukci se závity se snadno instalují. Tyto šestihranné mosazné distanční sloupky jsou vhodné pro širokou škálu použití a jsou k dispozici ve verzi bez zápichu i se zápichem. Distanční sloupky bez zápichu mají vyšší stabilitu, nicméně je pro jejich montáž třeba použít podložku. Distanční sloupky se zápichem umožňují mnohem rychlejší montáž, při které není třeba používat podložku
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Materiál | Délka závitu | Kompatibilní velikosti závitu | Délka rozpěrky | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13,2861 Kč - 15,408 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
mosaz
|
0.197 in
5.0 mm
|
M3
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 8,9012 Kč - 10,3024 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
mosaz
|
0.197 in
5.0 mm
|
M2.5
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 9,6165 Kč - 11,1654 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
mosaz
|
0.197 in
5.0 mm
|
M2.5
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 9,7941 Kč - 11,36 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
mosaz
|
0.197 in
5.0 mm
|
M3
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 13,563 Kč - 15,7356 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
mosaz
|
0.197 in
5.0 mm
|
M2.5
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 10,6094 Kč - 12,2875 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
mosaz
|
0.197 in
5.0 mm
|
M2.5
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 11,8714 Kč - 13,7576 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
mosaz
|
0.236 in
6.0 mm
|
M3
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 12,3152 Kč - 14,2846 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
mosaz
|
0.276 in
7.0 mm
|
M3
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 11,2869 Kč - 13,0781 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
mosaz
|
0.236 in
6.0 mm
|
M3
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 12,1682 Kč - 14,1016 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
mosaz
|
0.197 in
5.0 mm
|
M3
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 11,2869 Kč - 13,0781 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
mosaz
|
0.197 in
5.0 mm
|
M3
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 13,0781 Kč - 15,1584 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
mosaz
|
0.315 in
8.0 mm
|
M4
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 7,5609 Kč - 8,7577 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
ocel
|
0.197 in
5.0 mm
|
M2.5
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 7,3765 Kč - 8,5441 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
ocel
|
0.197 in
5.0 mm
|
M3
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 14,3574 Kč - 16,646 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
mosaz
|
0.315 in
8.0 mm
|
M4
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 18,9205 Kč - 21,9341 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
mosaz
|
0.315 in
8.0 mm
|
M4
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 7,088 Kč - 8,2144 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
ocel
|
0.197 in
5.0 mm
|
M2.5
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 9,7941 Kč - 11,36 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
mosaz
|
0.197 in
5.0 mm
|
M2.5
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 10,3436 Kč - 11,9919 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
mosaz
|
0.197 in
5.0 mm
|
M3
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 7,1841 Kč - 8,3243 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
ocel
|
0.236 in
6.0 mm
|
M3
|
0.472 in
12.0 mm