Menu Vyhledávání

Rozpěrky – šestihranné, bez zápichu

Skladem

Tyto PCB rozpěrky jsou navrženy tak, aby je bylo možno instalovat ručně a aby nevyžadovaly žádné montážní nástroje. Díky své konstrukci se závity se snadno instalují. Tyto šestihranné mosazné distanční sloupky jsou vhodné pro širokou škálu použití a jsou k dispozici ve verzi bez zápichu i se zápichem. Distanční sloupky bez zápichu mají vyšší stabilitu, nicméně je pro jejich montáž třeba použít podložku. Distanční sloupky se zápichem umožňují mnohem rychlejší montáž, při které není třeba používat podložku

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 320
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Materiál Délka závitu Kompatibilní velikosti závitu Délka rozpěrky Koupit
22,1718 Kč - 33,7876 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
ocel nerezavějící
6.0 mm
5.0 mm
22,7993 Kč - 34,7637 Kč 90 Skladem
ocel nerezavějící
8.0 mm
5.0 mm
9,9842 Kč - 16,2174 Kč 11200 Skladem
mosaz
12.0 mm
5.0 mm
6,1914 Kč - 11,295 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
mosaz
8.0 mm
5.0 mm
22,9945 Kč - 35,0705 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
ocel nerezavějící
6.0 mm
M2.5
8.0 mm
6,289 Kč - 11,4624 Kč 17200 Skladem
mosaz
6.0 mm
M2
5.0 mm
21,6698 Kč - 42,475 Kč 260 Skladem
ocel
10.0 mm
50.0 mm
41,3176 Kč - 90,7092 Kč 75 Skladem
ocel
10.0 mm
M4
65.0 mm
31,6798 Kč - 69,5332 Kč 8425 Skladem
ocel
10.0 mm
M5
50.0 mm
10,9464 Kč - 17,7932 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
ocel
10.0 mm
35.0 mm
23,462 Kč - 45,9628 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
ocel
10.0 mm
M3
50.0 mm
44,2878 Kč - 97,1934 Kč 8 Skladem
ocel
10.0 mm
70.0 mm
53,3819 Kč - 101,6597 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
mosaz
10.0 mm
M5
60.0 mm
43,0656 Kč - 61,1528 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
ocel nerezavějící
12.0 mm
M6
10.0 mm
54,4534 Kč - 72,149 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
ocel nerezavějící
12.0 mm
M6
18.0 mm
22,2554 Kč - 43,6324 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
mosaz
10.0 mm
M3
35.0 mm
25,398 Kč - 36,0798 Kč 100 Skladem
ocel nerezavějící
8.0 mm
M4
10.0 mm
22,6632 Kč - 40,0059 Kč 30 Skladem
ocel nerezavějící
8.0 mm
M3
12.0 mm
24,694 Kč - 35,078 Kč 65 Skladem
ocel nerezavějící
8.0 mm
M3
20.0 mm
36,6078 Kč - 59,3252 Kč 30 Skladem
ocel nerezavějící
8.0 mm
M5
18.0 mm
  • z/ze 16
Distanční sloupek Sub-D 5.0 mm M3 5.0 mm

10228111

Cenové rozmezí
33,7876 Kč - 22,1718 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    ocel nerezavějící
  • Vzdálenost mezi ploškami
    5.0 mm
  • Délka vnitřního závitu
    3.0 mm
  • Délka rozpěrky
    5.0 mm
Distanční sloupek Sub-D 5.0 mm #4-40;M3 5.0 mm

10228173

Cenové rozmezí
34,7637 Kč - 22,7993 Kč

Skladové zásoby
90 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    ocel nerezavějící
  • Vzdálenost mezi ploškami
    5.0 mm
  • Délka vnitřního závitu
    3.0 mm
  • Délka rozpěrky
    5.0 mm
Distanční sloupek Sub-D 5.0 mm #4-40 5.0 mm

10228258

Cenové rozmezí
16,2174 Kč - 9,9842 Kč

Skladové zásoby
11200 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    mosaz
  • Vzdálenost mezi ploškami
    5.0 mm
  • Délka vnitřního závitu
    3.0 mm
  • Délka rozpěrky
    5.0 mm
Distanční sloupek Sub-D 5.0 mm #4-40;M3 5.0 mm

10228180

Cenové rozmezí
11,295 Kč - 6,1914 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    mosaz
  • Vzdálenost mezi ploškami
    5.0 mm
  • Délka vnitřního závitu
    3.0 mm
  • Délka rozpěrky
    5.0 mm
Rozpěrky - vnitřní/vnější závit šestihran 5.0 mm M2.5 8.0 mm

10227022

Cenové rozmezí
35,0705 Kč - 22,9945 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Povrchová úprava
    ocel nerezavějící
  • Materiál (podrobně)
    ocel nerezavějící
  • Tvar rozpěrky
    šestihran
  • Typ závitu
    Metric
  • Kompatibilní velikosti závitu
    M2.5
Rozpěrky - vnitřní/vnější závit šestihran 4.0 mm M2 5.0 mm

10226872

Cenové rozmezí
11,4624 Kč - 6,289 Kč

Skladové zásoby
17200 Skladem
Parametry
  • Povrchová úprava
    poniklováno
  • Materiál (podrobně)
    mosaz
  • Tvar rozpěrky
    šestihran
  • Typ závitu
    Metric
  • Kompatibilní velikosti závitu
    M2
Rozpěrky - vnitřní/vnější závit 5.0 mm M3 50.0 mm

10097878

Cenové rozmezí
42,475 Kč - 21,6698 Kč

Skladové zásoby
260 Skladem
Parametry
  • Povrchová úprava
    pozinkováno
  • Materiál (podrobně)
    ocel
  • Vzdálenost mezi ploškami
    5.0 mm
  • Délka vnitřního závitu
    10.0 mm
  • Délka rozpěrky
    50.0 mm
Rozpěrky - vnitřní/vnější závit šestihran 7.0 mm M4 65.0 mm

10227411

Cenové rozmezí
90,7092 Kč - 41,3176 Kč

Skladové zásoby
75 Skladem
Parametry
  • Povrchová úprava
    pozinkováno
  • Materiál (podrobně)
    ocel
  • Tvar rozpěrky
    šestihran
  • Typ závitu
    Metric
  • Kompatibilní velikosti závitu
    M4
Rozpěrky - vnitřní/vnější závit šestihran 8.0 mm M5 50.0 mm

10098257

Cenové rozmezí
69,5332 Kč - 31,6798 Kč

Skladové zásoby
8425 Skladem
Parametry
  • Povrchová úprava
    pozinkováno
  • Materiál (podrobně)
    ocel
  • Tvar rozpěrky
    šestihran
  • Typ závitu
    Metric
  • Kompatibilní velikosti závitu
    M5
Rozpěrky - vnitřní/vnější závit 5.0 mm M3 35.0 mm

10097779

Cenové rozmezí
17,7932 Kč - 10,9464 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Povrchová úprava
    pozinkováno
  • Materiál (podrobně)
    ocel
  • Vzdálenost mezi ploškami
    5.0 mm
  • Délka vnitřního závitu
    10.0 mm
  • Délka rozpěrky
    35.0 mm
Rozpěrky - vnitřní/vnější závit šestihran 5.5 mm M3 50.0 mm

10227275

Cenové rozmezí
45,9628 Kč - 23,462 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Povrchová úprava
    pozinkováno
  • Materiál (podrobně)
    ocel
  • Tvar rozpěrky
    šestihran
  • Typ závitu
    Metric
  • Kompatibilní velikosti závitu
    M3
Rozpěrky - vnitřní/vnější závit 7.0 mm M4 70.0 mm

10227435

Cenové rozmezí
97,1934 Kč - 44,2878 Kč

Skladové zásoby
8 Skladem
Parametry
  • Povrchová úprava
    pozinkováno
  • Materiál (podrobně)
    ocel
  • Vzdálenost mezi ploškami
    7.0 mm
  • Délka vnitřního závitu
    10.0 mm
  • Délka rozpěrky
    70.0 mm
Rozpěrky - vnitřní/vnější závit šestihran 8.0 mm M5 60.0 mm

10227688

Cenové rozmezí
101,6597 Kč - 53,3819 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Povrchová úprava
    poniklováno
  • Materiál (podrobně)
    mosaz
  • Tvar rozpěrky
    šestihran
  • Typ závitu
    Metric
  • Kompatibilní velikosti závitu
    M5
Rozpěrky - vnitřní/vnější závit šestihran 10.0 mm M6 10.0 mm

10227749

Cenové rozmezí
61,1528 Kč - 43,0656 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Povrchová úprava
    ocel nerezavějící
  • Materiál (podrobně)
    ocel nerezavějící
  • Tvar rozpěrky
    šestihran
  • Typ závitu
    Metric
  • Kompatibilní velikosti závitu
    M6
Rozpěrky - vnitřní/vnější závit šestihran 10.0 mm M6 18.0 mm

10227800

Cenové rozmezí
72,149 Kč - 54,4534 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Povrchová úprava
    ocel nerezavějící
  • Materiál (podrobně)
    ocel nerezavějící
  • Tvar rozpěrky
    šestihran
  • Typ závitu
    Metric
  • Kompatibilní velikosti závitu
    M6
Rozpěrky - vnitřní/vnější závit šestihran 5.5 mm M3 35.0 mm

10097786

Cenové rozmezí
43,6324 Kč - 22,2554 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Povrchová úprava
    poniklováno
  • Materiál (podrobně)
    mosaz
  • Tvar rozpěrky
    šestihran
  • Typ závitu
    Metric
  • Kompatibilní velikosti závitu
    M3
Rozpěrky - vnitřní/vnější závit šestihran 7.0 mm M4 10.0 mm

10227336

Cenové rozmezí
36,0798 Kč - 25,398 Kč

Skladové zásoby
100 Skladem
Parametry
  • Povrchová úprava
    ocel nerezavějící
  • Materiál (podrobně)
    ocel nerezavějící
  • Tvar rozpěrky
    šestihran
  • Typ závitu
    Metric
  • Kompatibilní velikosti závitu
    M4
Rozpěrky - vnitřní/vnější závit šestihran 5.5 mm M3 12.0 mm

10227152

Cenové rozmezí
40,0059 Kč - 22,6632 Kč

Skladové zásoby
30 Skladem
Parametry
  • Povrchová úprava
    ocel nerezavějící
  • Materiál (podrobně)
    ocel nerezavějící
  • Tvar rozpěrky
    šestihran
  • Typ závitu
    Metric
  • Kompatibilní velikosti závitu
    M3
Rozpěrky - vnitřní/vnější závit šestihran 5.5 mm M3 20.0 mm

10227206

Cenové rozmezí
35,078 Kč - 24,694 Kč

Skladové zásoby
65 Skladem
Parametry
  • Povrchová úprava
    ocel nerezavějící
  • Materiál (podrobně)
    ocel nerezavějící
  • Tvar rozpěrky
    šestihran
  • Typ závitu
    Metric
  • Kompatibilní velikosti závitu
    M3
Rozpěrky - vnitřní/vnější závit šestihran 8.0 mm M5 18.0 mm

10227534

Cenové rozmezí
59,3252 Kč - 36,6078 Kč

Skladové zásoby
30 Skladem
Parametry
  • Povrchová úprava
    ocel nerezavějící
  • Materiál (podrobně)
    ocel nerezavějící
  • Tvar rozpěrky
    šestihran
  • Typ závitu
    Metric
  • Kompatibilní velikosti závitu
    M5